(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PEEK(聚醚醚酮)/梅花螺絲孔極低頭螺栓

PEEK(聚醚醚酮)/梅花螺絲孔極低頭螺栓

【特長】
・PEEK為具有最高級性能的半結晶性超級工程塑膠。
・在工程塑膠中擁有最高等級的耐藥品性,唯一可溶解PEEK的泛用化學藥品只有濃硫酸。
・此外也具有優異耐熱性、耐磨耗性、阻燃性、耐水解性,可用於OA設備領域、汽車領域、IC晶圓載具、LCD製造用治具等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PEEK/SH-M3-L6
PEEK/SH-M3-L8
PEEK/SH-M3-L10
PEEK/SH-M3-L12
PEEK/SH-M3-L16
PEEK/SH-M3-L20
PEEK/SH-M4-L6
PEEK/SH-M4-L8
PEEK/SH-M4-L10
PEEK/SH-M4-L12
PEEK/SH-M4-L16
PEEK/SH-M4-L20
PEEK/SH-M4-L25
PEEK/SH-M5-L6
PEEK/SH-M5-L8
PEEK/SH-M5-L10
PEEK/SH-M5-L12
PEEK/SH-M5-L16
PEEK/SH-M5-L20
PEEK/SH-M5-L25
PEEK/SH-M5-L30
PEEK/SH-M6-L10
PEEK/SH-M6-L12
PEEK/SH-M6-L16
PEEK/SH-M6-L20
PEEK/SH-M6-L25
PEEK/SH-M6-L30
PEEK/SH-M6-L40
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱(M) 長度L或I(mm) 間距
(mm)
D H
4天~ 360.561.3
5天~ 380.561.3
4天~ 3100.561.3
5天~ 3120.561.3
4天~ 3160.561.3
5天~ 3200.561.3
5天~ 460.781.5
5天~ 480.781.5
5天~ 4100.781.5
5天~ 4120.781.5
5天~ 4160.781.5
5天~ 4200.781.5
5天~ 4250.781.5
5天~ 560.891.5
4天~ 580.891.5
5天~ 5100.891.5
4天~ 5120.891.5
5天~ 5160.891.5
4天~ 5200.891.5
5天~ 5250.891.5
5天~ 5300.891.5
4天~ 6101101.5
5天~ 6121101.5
5天~ 6161101.5
5天~ 6201101.5
5天~ 6251101.5
5天~ 6301101.5
5天~ 6401101.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 極低頭 安裝孔形狀 梅花螺絲孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 表面處理(詳細) 螺牙種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 標準
樹脂材質 PEEK

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767