(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附槽螺帽(堡形螺帽)低型2級【包裝數為1~300】 (型號表)

附槽螺帽(堡形螺帽)低型2級

防鬆脫螺帽,又稱附溝槽螺帽或堡形螺帽。
【特長】
・產品形狀於一般的六角螺帽上附加溝槽而具有螺絲的防鬆脫功能。
・透過對手螺栓上的通孔和螺帽的溝槽,插入開口銷。
・溝槽部分從六角部向上延伸,是螺帽高度較低的類型。
【用途】
・便於緊固、固定。
・最適合需要考慮螺母高度的情況下使用。

(i)請注意

  • 部分商品與規格表上有差異,請見諒。
  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附溝槽螺帽(堡形六角螺帽) 低型 2級產品概要

尺寸圖

尺寸圖

螺牙
公稱
(d)
低型Sdw1den

(參考)
開口銷
尺寸
mwm1基準
尺寸
容許公差小型
基準
尺寸
容許公差小形
小形
基準
尺寸
容許公差
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M1080
-0.36
0
-0.58
4.50
-0.3
0
-0.48
-170
-0.25
0
-0.7
140
-0.25
0
-0.7
16.513.5--2.8+0.25
0
+0.3
0
62.5×25
M12106190
-0.35
0
-0.8
171816.517163.5+0.3
0
+0.4
0
3.2×25
(M14)110
-0.43
0
-0.70
70
-0.36
0
-0.58
722190
-0.35
0
-0.8
211819173.2×28
M1613882422232122194.54×32
(M18)2724262325224×36
M203027292628254×40
(M22)320
-0.4
0
-1
30312930285.55×40
M24149936320
-0.4
0
-1
343134305×45
(M27)16101041---39-38-5×50
M3018110
-0.43
0
-0.7
114644427+0.4
0
+0.5
0
6.3×56
(M33)200
-0.52
0
-0.84
13135048466.3×63
M36211414550
-0.45
0
-1.2
53506.3×71
(M39)2315156057556.3×71
M42251616656258988×71
型號
HNTF2L-ST-M12
HNTF2L-ST-M14
HNTF2L-ST-M16
HNTF2L-ST-M18
HNTF2L-ST-M20
HNTF2L-ST-M24
HNTF2L-ST-M27
HNTF2L-ST-M30
HNTF2L-ST-M33
HNTF2L-ST-M36
HNTF2L-ST-M39
HNTF2L-ST-M42
HNTF2L-ST-M48
HNTF2L-ST-M52
HNTF2L-ST-M56
HNTF2L-ST-M60
HNTF2L-ST-M72
HNTF2L-STC-M12
HNTF2L-STC-M14
HNTF2L-STC-M20
HNTF2L-STC-M24
HNTF2L-STC-M27
HNTF2L-STC-M30
HNTF2L-STC-M36
HNTF2L-STU-M12
HNTF2L-STU-M16
HNTF2L-STU-M18
HNTF2L-STU-M20
HNTF2L-STU-M24
HNTF2L-STU-M27
HNTF2L-STU-M30
HNTF2L-SUS-M10
HNTF2L-SUS-M16
HNTF2L-SUS-M22
HNTF2L-SUS-M24
HNTF2L-SUS-M27
HNTF2L-SUS-M33
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)
4天~ 12[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 14[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 16[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 18[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 20[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 24[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 27[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 30[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 33[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 36[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 39[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 42[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 48[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 52[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 56[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 60[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 72[鋼] 相當於SS400[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為300

4天~ 12[鋼] 相當於SS400鍍鉻酸鹽盒‧袋[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為200

4天~ 14[鋼] 相當於SS400鍍鉻酸鹽盒‧袋[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽
4天~ 20[鋼] 相當於SS400鍍鉻酸鹽零售(能以1pcs為單位購入)[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為40

4天~ 24[鋼] 相當於SS400鍍鉻酸鹽盒‧袋[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽

包裝數為25

12天~ 27[鋼] 相當於SS400鍍鉻酸鹽盒‧袋[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽
4天~ 30[鋼] 相當於SS400鍍鉻酸鹽零售(能以1pcs為單位購入)[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽
4天~ 36[鋼] 相當於SS400鍍鉻酸鹽零售(能以1pcs為單位購入)[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽
4天~ 12[鋼] 相當於SS400鍍白鋅零售(能以1pcs為單位購入)鍍白鋅
4天~ 16[鋼] 相當於SS400鍍白鋅零售(能以1pcs為單位購入)鍍白鋅

包裝數為200

12天~ 18[鋼] 相當於SS400鍍白鋅盒‧袋鍍白鋅
4天~ 20[鋼] 相當於SS400鍍白鋅零售(能以1pcs為單位購入)鍍白鋅

包裝數為40

4天~ 24[鋼] 相當於SS400鍍白鋅盒‧袋鍍白鋅

包裝數為25

12天~ 27[鋼] 相當於SS400鍍白鋅盒‧袋鍍白鋅
4天~ 30[鋼] 相當於SS400鍍白鋅零售(能以1pcs為單位購入)鍍白鋅
4天~ 10[不鏽鋼] 相當於SUS304[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 16[不鏽鋼] 相當於SUS304[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為65

4天~ 22[不鏽鋼] 相當於SUS304[無] 無盒‧袋[無] 無
4天~ 24[不鏽鋼] 相當於SUS304[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為27

4天~ 27[不鏽鋼] 相當於SUS304[無] 無盒‧袋[無] 無
4天~ 33[不鏽鋼] 相當於SUS304[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙種類 公制粗螺紋 用途・機能 防止脫落 六角螺帽規格 2級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767