(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
防鬆脫螺帽,又稱附溝槽螺帽或堡形螺帽。
【特長】
・產品形狀於一般的六角螺帽上附加溝槽而具有螺絲的防鬆脫功能。
・以對手材料的螺栓銷孔與螺帽的溝槽對齊的方式插入插銷,可防止螺帽旋轉。
・成品有1級、2級(規格為1級~4級),另外還分低型和高型。
・1級俗稱齒鎖墊圈,2級俗稱堡形螺帽。
・六角部有缺口、螺帽具有一定高度的類型,以小徑尺寸為主。
【用途】
・便於緊固、固定。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
加高型防鬆脫螺帽,又稱附溝槽螺帽或堡形螺帽。
【特長】
・產品形狀於一般的六角螺帽上附加溝槽而具有螺絲的防鬆脫功能。
・用於緊固、固定,透過對手螺栓上的通孔和螺帽的溝槽,插入開口銷。
・材質:鋼/表面處理:無。
・螺牙種類:公制細螺紋。
・六角螺帽規格:1級。
【用途】
・防止螺帽脫落用螺帽。
・使用範圍多樣,包括火車、戰車、機車、汽車等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OCHIAI(落合)
鐵制螺絲與爪部、法蘭部一體化,是木工用的嵌入螺帽。對方部件上無法形成內牙的地方,或強度低的木螺絲沒有固定強度時使用。
【特點】
想在螺絲無法鑽入的材質(木材、樹脂等)上固定螺絲時,只要在對手件上開孔,打入帶爪的T形螺帽,就可以形成螺絲孔。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
防鬆脫螺帽,又稱附溝槽螺帽或堡形螺帽。
【特長】
・產品形狀於一般的六角螺帽上附加溝槽而具有螺絲的防鬆脫功能。
・透過對手螺栓上的通孔和螺帽的溝槽,插入開口銷。
・溝槽部分從六角部向上延伸,是螺帽高度較低的類型。
【用途】
・便於緊固、固定。
・最適合需要考慮螺母高度的情況下使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
防鬆脫螺帽,又稱附溝槽螺帽或堡形螺帽。
【特長】
・產品形狀於一般的六角螺帽上附加溝槽而具有螺絲的防鬆脫功能。
・透過對手螺栓上的通孔和螺帽的溝槽,插入開口銷。
・六角部有缺口、螺帽高度較低的類型。
・在需要考慮螺帽高度的情況下使用。
【用途】
・便於緊固、固定。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
加高型防鬆脫螺帽,又稱附溝槽螺帽或堡形螺帽。
【特長】
・產品形狀於一般的六角螺帽上附加溝槽而具有螺絲的防鬆脫功能。
・用於緊固、固定,透過對手螺栓上的通孔和螺帽的溝槽,插入開口銷。
・材質:鋼/表面處理:無。
・螺牙種類:公制細螺紋。
・六角螺帽規格:2級。
【用途】
・防止螺帽脫落用螺帽。
・使用範圍多樣,包括火車、戰車、機車、汽車等。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
SUNCO
附有溝槽,螺紋具防鬆脫功能的六角螺帽。
【特長】
・材質:鋼。
・表面處理:無/鍍白鋅/鍍三價鉻(白)。
【用途】
・防止螺帽鬆脫用途,用於緊固、固定,透過螺栓上的通孔和螺帽的溝槽,插入開口銷。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
公稱(M) |
材質 |
表面處理 |
螺牙種類 |
用途・機能 |
販售單位 |
表面處理(詳細) |
六角螺帽規格 |
廠牌 | PEM | SUNCO | SUNCO | OCHIAI(落合) | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||
CAD |
|
|
| |||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ |
公稱(M) | 5 | 5 ~ 36 | 8 ~ 42 | 4 ~ 10 | 10 ~ 72 | 10 ~ 20 | 10 ~ 48 | 14 ~ 48 |
材質 | 不鏽鋼 | 鋼 / 不鏽鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 / 不鏽鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 |
表面處理 | 無 | 無 / 三價鉻酸鹽 / 鍍白鋅 / 鍍鉻酸鹽 | 無 | 三價鉻酸鹽 / 研磨 | 無 / 鍍白鋅 / 鍍鉻酸鹽 | 無 / 三價鉻酸鹽 / 鍍白鋅 / 鍍鉻酸鹽 | 無 | 無 / 三價鉻酸鹽 |
螺牙種類 | 公制粗螺紋 | 公制粗螺紋 | 公制細螺紋 | 公制粗螺紋 | 公制粗螺紋 | 公制粗螺紋 | 公制細螺紋 | 公制細螺紋 |
用途・機能 | 鉚釘 | 防止脫落 | 防止脫落 | 崁入 | 防止脫落 | 防止脫落 | 防止脫落 | 防止脫落 |
販售單位 | 箱‧袋 | 零售(能以1pcs為單位購入) / 箱‧袋 | 零售(能以1pcs為單位購入) / 箱‧袋 | 零售(能以1pcs為單位購入) | 零售(能以1pcs為單位購入) / 箱‧袋 | 零售(能以1pcs為單位購入) / 箱‧袋 | 零售(能以1pcs為單位購入) / 箱‧袋 | 零售(能以1pcs為單位購入) / 箱‧袋 |
表面處理(詳細) | 其他特殊處理 | 無 / 三價鉻酸鹽 / 鍍白鋅 / 鍍鉻酸鹽 | 無 | 三價鉻酸鹽 / 拋光研磨 | 無 / 鍍白鋅 / 鍍鉻酸鹽 | 無 / 三價鉻酸鹽 / 鍍白鋅 / 鍍鉻酸鹽 | 無 | 無 / 三價鉻酸鹽 |
六角螺帽規格 | - | 1級 | 1級 | - | 2級 | 1級 | 2級 | 2級 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策