(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附槽螺帽 高型2級 細螺紋【包裝數為1~200】

附槽螺帽 高型2級 細螺紋

加高型防鬆脫螺帽,又稱附溝槽螺帽或堡形螺帽。
【特長】
・產品形狀於一般的六角螺帽上附加溝槽而具有螺絲的防鬆脫功能。
・用於緊固、固定,透過對手螺栓上的通孔和螺帽的溝槽,插入開口銷。
・材質:鋼/表面處理:無。
・螺牙種類:公制細螺紋。
・六角螺帽規格:2級。
【用途】
・防止螺帽脫落用螺帽。
・使用範圍多樣,包括火車、戰車、機車、汽車等。

(i)請注意

  • 部分商品與規格表上有差異,請見諒。
  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附槽螺帽 高型 2級 細螺紋規格

帶槽螺帽 高型 2級 細螺紋尺寸圖

附槽螺帽 高型 2級 細螺紋尺寸圖

螺絲公稱

  • M10
  • M12
  • M14
  • M16
  • M20
  • M22
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
  • M42
  • M45
  • M48

 

(單位:mm)

 

螺牙公稱
(d)
螺距細螺紋mwm1Sφden(參考)
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差基準尺寸基準尺寸開口銷尺寸
M101.25120
-0.7
80
-0.58
-17-2.82.5×25
M121.2515101019173.53.2×25
M141.516110
-0.70
1122193.2×28
M161.5190
-0.84
131324224.54×32
M201.522161630284×40
M221.526181832305.55×40
M242.027190
-0.84
1936345×45
M272.030222241385×50
M302.0330
-1.0
2424464276.3×56
M332.035262650466.3×63
M363.038292955506.3×71
M393.040310
-1.0
316055
M422.0463434655898×71
M452.048363670628×80
M482.05038387565

※部分會與規格表上的刊載內容有所差異。敬請見諒。

型號
HNTF2B-ST-MS10
HNTF2B-ST-MS12
HNTF2B-ST-MS14
HNTF2B-ST-MS16
HNTF2B-ST-MS20
HNTF2B-ST-MS22
HNTF2B-ST-MS24
HNTF2B-ST-MS27
HNTF2B-ST-MS30
HNTF2B-ST-MS33
HNTF2B-ST-MS36
HNTF2B-ST-MS39
HNTF2B-ST-MS42
HNTF2B-ST-MS45
HNTF2B-ST-MS48
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 販售單位

包裝數為200

5天~ 10盒‧袋
5天~ 12零售(能以1pcs為單位購入)
5天~ 14零售(能以1pcs為單位購入)
5天~ 16零售(能以1pcs為單位購入)
5天~ 20零售(能以1pcs為單位購入)
5天~ 22零售(能以1pcs為單位購入)
5天~ 24零售(能以1pcs為單位購入)
5天~ 27零售(能以1pcs為單位購入)
5天~ 30盒‧袋
5天~ 33盒‧袋
5天~ 36盒‧袋
5天~ 39盒‧袋
5天~ 42盒‧袋
5天~ 45盒‧袋
5天~ 48盒‧袋

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理 螺牙種類 公制細螺紋
用途・機能 防止脫落 表面處理(詳細) 六角螺帽規格 2級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767