(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製翼形旋鈕 SW (型號表)

不鏽鋼製翼形旋鈕 SW

脫蠟製造的不鏽鋼翼形旋鈕。無須擔心腐蝕,最適合當作食品機械、戶外設置設備的零件使用。軸轂中央有攻牙加工和無加工2種。請依使用條件選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

不鏽鋼製翼形旋鈕 SW 尺寸圖1

C type

不鏽鋼製翼形旋鈕 SW 尺寸圖2

M type

不鏽鋼製翼形旋鈕 SW 尺寸圖3

NT-M type

產品規格

材質:不鏽鋼SCS13(相當於SUS304)
表面處理:電解研磨

規格表

不鏽鋼製翼形旋鈕 SW 規格表
型號
SW-50-C
SW-50-M5
SW-50-M6
SW-50-NT-M5
SW-50-NT-M6
SW-75-C
SW-75-M8
SW-75-M10
SW-75-NT-M8
SW-75-NT-M10
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
安裝部加工 旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
6天~ [其他] 無加工---5022
6天~ 內螺牙M510固定孔5022
6天~ 內螺牙M610固定孔5022
6天~ 內螺牙M510貫通5022
6天~ 內螺牙M610貫通5022
6天~ [其他] 無加工---7534
6天~ 內螺牙M814固定孔7534
6天~ 內螺牙M1014固定孔7534
13天~ 內螺牙M814貫通7534
6天~ 內螺牙M1014貫通7534

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 T字形 側面部加工 T字形 種類 翼型
附加功能 止迴螺絲加工 旋鈕 材質 不鏽鋼SCS13
旋鈕 表面處理 IKOU4 安裝部 材質 不鏽鋼SCS13

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767