(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

七角形旋鈕 SLK・SLK-sus

七角形旋鈕 SLK・SLK-sus

消光黑尼龍樹脂(玻璃纖維強化)樹脂製旋鈕。
【特長】
・旋鈕材質為消光黑尼龍樹脂,加入玻璃纖維進行強化。
・螺絲部為鋼材,表面處理部份則備有三價鉻酸鹽處理和不鏽鋼製2種。
・使用溫度為max:80℃、min:-20℃。
【用途】
・最適合用於鎖緊、鬆開治具。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

SLK

  • 旋鈕:消光黑尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化)
  • 螺絲:鋼材SUM22L、三價鉻酸鹽

SLK-sus

  • 旋鈕:消光黑尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化)
  • 螺絲:不鏽鋼SUS304
尺寸圖

尺寸圖

單位:mm

型號型號DMLdHh(g)
SLK-25×10SLK-25×10-sus25M5×P0.810121685
SLK-25×15SLK-25×15-sus157
SLK-25×20SLK-25×20-sus207
SLK-25×25SLK-25×25-sus258
SLK-25×30 308
SLK-32×10 32M6×P1.0101420108
SLK-32×16 1610
SLK-32×20SLK-32×20-sus2012
SLK-32×25SLK-32×25-sus2512
SLK-32×30SLK-32×30-sus3012
SLK-32×35 3513
SLK-32×45 4514
SLK-32×60 6021
SLK-40×16 40M8×P1.251618251322
SLK-40×20SLK-40×20-sus2023
SLK-40×25SLK-40×25-sus2524
SLK-40×30SLK-40×30-sus3025
SLK-40×35 3526
SLK-40×40SLK-40×40-sus4028
SLK-40×50 5031
SLK-40×55 5535
SLK-50×15 50M10×P1.51522321741
SLK-50×20 2043
SLK-50×25SLK-50×25-sus2545
SLK-50×30SLK-50×30-sus3047
SLK-50×35 3550
SLK-50×40 4053
SLK-50×45SLK-50×45-sus4555
SLK-50×50 5058
SLK-50×55 5562
SLK-63×20 63M12×P1.752026402195
SLK-63×25 2597
SLK-63×30SLK-63×30-sus3099
SLK-63×35 35100
SLK-63×40SLK-63×40-sus40102
SLK-63×50SLK-63×50-sus50105
SLK-63×60 60109
型號
SLK-25X10-SUS
SLK-25X15
SLK-25X15-SUS
SLK-25X20
SLK-25X20-SUS
SLK-25X25
SLK-25X25-SUS
SLK-25X30
SLK-32X10
SLK-32X16
SLK-32X20
SLK-32X20-SUS
SLK-32X25
SLK-32X25-SUS
SLK-32X30
SLK-32X30-SUS
SLK-32X35
SLK-32X45
SLK-32X60
SLK-40X16
SLK-40X20
SLK-40X20-SUS
SLK-40X25
SLK-40X25-SUS
SLK-40X30
SLK-40X30-SUS
SLK-40X35
SLK-40X40
SLK-40X40-SUS
SLK-40X50
SLK-40X55
SLK-50X15
SLK-50X25
SLK-50X25-SUS
SLK-50X30
SLK-50X30-SUS
SLK-50X35
SLK-50X40
SLK-50X45-SUS
SLK-50X50
SLK-50X55
SLK-63X20
SLK-63X25
SLK-63X30
SLK-63X30-SUS
SLK-63X35
SLK-63X40
SLK-63X40-SUS
SLK-63X50
SLK-63X50-SUS
SLK-63X60
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
安裝部 材質 安裝部 表面處理 旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
6天~ M510[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3042516
6天~ M515[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽2516
6天~ M515[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3042516
6天~ M520[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽2516
6天~ M520[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3042516
6天~ M525[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽2516
6天~ M525[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3042516
6天~ M530[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽2516
6天~ M610[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽3220
6天~ M616[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽3220
6天~ M620[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽3220
6天~ M620[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3043220
6天~ M625[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽3220
6天~ M625[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3043220
6天~ M630[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽3220
6天~ M630[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3043220
7天~ M635[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽3220
4天~ M645[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽3220
6天~ M660[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽3220
6天~ M816[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽4025
6天~ M820[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽4025
6天~ M820[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3044025
6天~ M825[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽4025
6天~ M825[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3044025
6天~ M830[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽4025
6天~ M830[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3044025
6天~ M835[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽4025
6天~ M840[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽4025
6天~ M840[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3044025
6天~ M850[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽4025
6天~ M855[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽4025
7天~ M1015[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽5032
6天~ M1025[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽5032
7天~ M1025[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3045032
6天~ M1030[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽5032
6天~ M1030[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3045032
7天~ M1035[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽5032
6天~ M1040[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽5032
6天~ M1045[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3045032
6天~ M1050[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽5032
6天~ M1055[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽5032
7天~ M1220[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽6340
6天~ M1225[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽6340
6天~ M1230[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽6340
6天~ M1230[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3046340
7天~ M1235[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽6340
6天~ M1240[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽6340
6天~ M1240[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3046340
6天~ M1250[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽6340
6天~ M1250[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3046340
6天~ M1260[鋼] 鋼材SUM22L[鍍三價鉻處理] 三價鉻酸鹽6340

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 外螺牙(軸頸) 側面部加工
多角形 種類 七角形 附加功能 外螺牙前端加工
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 消光黑色尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化) 旋鈕 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767