(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

鎖定拉桿 LS

鎖定拉桿 LS

消光黑尼龍(玻璃纖維強化)樹脂製。外螺牙部為鋼材,表面處理部份則備有三價鉻酸鹽處理和不鏽鋼製2種。可使用溫度 max80℃ min-20℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

鎖定拉桿 LS 尺寸圖

產品規格

材質、表面處理

  • 旋鈕:消光黑尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化)
  • 螺絲:鋼材SUM22L、三價鉻酸鹽

使用溫度

max 80℃、min -20℃

規格表

單位:mm
型號MLDD1Hh(g)
LS-4×6M4×P0.76209.5110.44
LS-4×1010
LS-5×10M5×P0.8102611.0136
LS-5×16167
LS-6×10M6×P1.0103213.0158
LS-6×161610
LS-6×252512
LS-8×25M8×P1.252516
LS-8×404020
LS-8×16-B164015.51715
LS-8×25-B2516
LS-8×40-B4022
LS-10×20M10×P1.52025
LS-10×303027
LS-10×404031
型號
LS-4X6
LS-4X10
LS-5X10
LS-5X16
LS-6X10
LS-6X16
LS-6X25
LS-8X16-B
LS-8X25
LS-8X25-B
LS-8X40
LS-8X40-B
LS-10X20
LS-10X30
LS-10X40
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ M462011
7天~ M4102011
5天~ M5102613
5天~ M5162613
5天~ M6103215
5天~ M6163215
5天~ M6253215
5天~ M8164017
5天~ M8253215
5天~ M8254017
5天~ M8403215
5天~ M8404017
5天~ M10204017
5天~ M10304017
5天~ M10404017

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 特殊形 安裝部的種類 外螺牙 側面部加工
附加功能 外螺牙前端加工 止迴螺絲加工
旋鈕 材質 消光黑色尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化) 旋鈕 表面處理 安裝部 材質 鋼材SUM22L
安裝部 表面處理 三價鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767