(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氟樹脂同軸電線 50Ω 耐熱200℃

氟樹脂同軸電線 50Ω 耐熱200℃

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

耐熱、耐寒優異的氟樹脂同軸電纜線。具優異的傳輸特性以及耐熱、耐寒、難耐燃、耐藥品性。

  • 高頻
  • 耐熱
  • 耐寒
  • 耐藥品
  • 絞線

耐熱・耐寒優越的氟素樹脂同軸電纜線
●本製品為潤工社製造。
●具優異的傳輸特性以及耐熱・耐寒・耐燃・耐藥品性。
●由於材質是氟素樹脂,成品外徑細,最符合傳輸速度的高速化、高密度、頻率特性。

・訂購時,請注意勿將指定長度及數量混淆。
・關於標準衰減量,請於下表確認。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フッ素樹脂同軸ケーブル 50Ω 200℃耐熱:関連画像
型式全長
(m)
DFS24110
20
50
100

(一卷)
DFS270
DFS020
DFS030
 
 

概要規格

フッ素樹脂同軸ケーブル 50Ω 200℃耐熱:関連画像
外皮顏色
使用溫度範圍-60〜200℃
彎曲半徑DFS241 成品外徑×10倍
DFS270 成品外徑×10倍
DFS020 成品外徑×6倍
DFS030 成品外徑×9倍
規格
特徵型式全長
(m)
特性阻抗
Ω
導體介電質外部導體外皮電氣特性概算
質量
kg/km
材質構成
條/mm
外徑
約mm
材質外徑
約mm
材質外徑
約mm
材質成品
外徑
約mm
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
MΩkm
(20℃)
耐受電壓
V/分
靜電
容量
Nf/km
DFS24110
20
50
100

(一卷)
50鍍銀含錫銅合金銅7/0.050.15FEP0.42鍍錫軟銅0.65ETFE0.831660以下1000以上300951.7
DFS27050鍍銀軟銅線7/0.080.24FEP0.66鍍錫軟銅0.89ETFE1.09559以下1000以上1000952.8
0.8D相當DFS02050±5鍍銀銅包鋼線7/0.100.3FEP0.88鍍銀軟銅線1.08FEP1.2883210001000954.5
1.5D相當DFS03050±2鍍銀軟銅線7/0.180.54FEP1.51鍍銀軟銅線2.11FEP2.51105100010009516
*DFS020以外為橫捲屏蔽線。
關於標準衰減量(對應此頁面此頁面刊登的商品)
型式標準衰減量(單位 dB/km)
1MHz10MHz30MHz200MHz400MHz900MHz2000MHz
1.5D-2V2785155410
3D-2V134471220
5D-2V7.32646125
8D-2V4.8173085121195
10D-2V3.6142465101164
RG-58AU356546960
RG-188AU981802454606569501450
3C-2W134273194
3D-2W134671220309471
5D-2W7.32746125
1.5C-2V2782143390
3C-2V124070195
5C-2V7.62647125
5D-FB131206
8D-FB89142
10D-DB70113
S-5C-FB193088153210330
5C-FB-TNL182985150205320
L-3C2VS154883215304
L-5C2VS113459152215
DFS020921
DFS030640
NARG58R356546960
NA3C2VR154883227
型式標準衰減量(單位 dB/m)
1MHz10MHz30MHz200MHz400MHz900MHz2000MHz
DFS2410.10.30.51.422.94.5
DFS2700.060.20.30.91.21.93.1

型號
DFS020-20
DFS020-50
DFS020-100
DFS030-20
DFS241-10
DFS241-20
DFS241-50
DFS270-10
DFS270-20
DFS270-50
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
完成外徑
(mm)
當日可能 201.28
當日可能 501.28
當日可能 1001.28
當日可能 202.51
當日可能 100.83
當日可能 200.83
當日可能 500.83
當日可能 101.09
當日可能 201.09
當日可能 501.09

Loading...

  1. 1

基本資訊

芯數(芯) 1 屏蔽 特性 耐熱性 / 耐寒性 / 耐藥品性
護套(外層)顏色 灰色 護套(外層)材料 氟類 絕緣體材料 氟類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767