(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

設備配線用PTFE電線 JUNFLON PTFE電線(單芯)

設備配線用PTFE電線 JUNFLON PTFE電線(單芯)

作為電子電氣機器的內部配線廣泛使用的設備配線用JUNFLON電線。
【特長】
・寬廣的連續使用溫度範圍(-253~+200℃,絕緣體的PTFE本身為260℃)
・具有高密度配線所要求的電氣特性、機械特性等高可靠性
・耐燃性且低發煙性。耐焊接性優異。不受大部分化學藥品或溶劑侵蝕
・耐候性優異且長期變化小,可長期使用。摩擦係數低且容易進行配線
・非黏著性,可輕鬆去掉髒污
【用途】
・便於電腦、電子交換機等電子設備內部配線或控制線
・便於播放、通訊、測量元件等高頻設備用配線

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

設備配線用JUNFLON電線(PTFE)的規格

設備配線用JUNFLON電線(PTFE):相關圖像

尺寸圖

  • 導體:在適用於JIS C 3102(電氣用軟銅線)的軟銅線上施以鍍銀加工的導體為標準。鍍鎳軟銅線、或無氧銅線、高抗張力銅合金線、銅包鋼線等鍍線也可作為導體。
  • 絕緣體:在導體上以平均厚度包覆PTFE作為絕緣體。
  • 顏色識別:顏色識別是依絕緣體來進行,有黑、褐、紅、橙、黃、綠、藍、紫、灰、白等10種顏色。
  • 額定溫度:絕緣體=260℃
  • 額定電壓:600V 單芯
  • 黏著:黏著時,利用「四管蝕刻」方式對絕緣體進行表面處理可實現黏著。
型錄編號導體絕緣體SA
導體電阻
20℃、最大
Ω/km
TA、NA
導體電阻
20℃、最大
Ω/km
試驗電壓
AC
V・1分
絕緣電阻
最小
MΩ・km
絕緣體
PTFE
構成
條/mm
外徑
mm
A
計算
截面積
mm2
厚度
mm
外徑
mm
B
AT02B0107/0.080.240.0350.250.7453056520001500
AT02B0207/0.100.300.0550.250.8033935820001500
AT02B0307/0.120.360.0790.250.8623624820001500
AT02B0407/0.160.480.1410.250.9813314020001500
AT02B0507/0.200.600.2200.251.1084.889.420001500
AT02B06012/0.180.720.3050.251.2261.164.420001500
AT02B0707/0.260.780.3720.251.2850.252.420001500
AT02B08019/0.180.900.4830.251.4038.640.720001500
AT02B0907/0.320.960.5630.251.4632.734.620001500
AT02B10030/0.181.10.7640.31.724.425.820001500
AT02B11050/0.181.51.2730.32.114.715.520001500
AT02B12037/0.261.81.9640.32.49.509.9120001500
AT02B13045/0.322.53.6190.33.15.095.3720001500
AT02B14035/0.453.15.5650.33.73.313.5020001500
型號
AT02B030-SA-BK-0.08SQ-100
AT02B030-SA-BL-0.08SQ-100
AT02B030-SA-BN-0.08SQ-100
AT02B030-SA-GR-0.08SQ-100
AT02B030-SA-GY-0.08SQ-100
AT02B030-SA-N-0.08SQ-100
AT02B030-SA-O-0.08SQ-100
AT02B030-SA-R-0.08SQ-100
AT02B030-SA-V-0.08SQ-100
AT02B030-SA-W-0.08SQ-100
AT02B030-SA-Y-0.08SQ-100
AT02B060-SA-BK-0.3SQ-100
AT02B060-SA-BL-0.3SQ-100
AT02B060-SA-BN-0.3SQ-100
AT02B060-SA-GR-0.3SQ-100
AT02B060-SA-GY-0.3SQ-100
AT02B060-SA-N-0.3SQ-100
AT02B060-SA-O-0.3SQ-100
AT02B060-SA-R-0.3SQ-100
AT02B060-SA-V-0.3SQ-100
AT02B060-SA-W-0.3SQ-100
AT02B060-SA-Y-0.3SQ-100
AT02B080-SA-BK-0.5SQ-100
AT02B080-SA-BL-0.5SQ-100
AT02B080-SA-BN-0.5SQ-100
AT02B080-SA-GR-0.5SQ-100
AT02B080-SA-GY-0.5SQ-100
AT02B080-SA-N-0.5SQ-100
AT02B080-SA-O-0.5SQ-100
AT02B080-SA-R-0.5SQ-100
AT02B080-SA-V-0.5SQ-100
AT02B080-SA-W-0.5SQ-100
AT02B080-SA-Y-0.5SQ-100
AT02B0100-SA-BK-0.75SQ-100
AT02B0100-SA-BL-0.75SQ-100
AT02B0100-SA-BN-0.75SQ-100
AT02B0100-SA-GR-0.75SQ-100
AT02B0100-SA-GY-0.75SQ-100
AT02B0100-SA-N-0.75SQ-100
AT02B0100-SA-O-0.75SQ-100
AT02B0100-SA-R-0.75SQ-100
AT02B0100-SA-V-0.75SQ-100
AT02B0100-SA-W-0.75SQ-100
AT02B0100-SA-Y-0.75SQ-100
AT02B0110-SA-BK-1.25SQ-10
AT02B0110-SA-BK-1.25SQ-50
AT02B0110-SA-BK-1.25SQ-100
AT02B0110-SA-BL-1.25SQ-100
AT02B0110-SA-BN-1.25SQ-100
AT02B0110-SA-GR-1.25SQ-100
AT02B0110-SA-GY-1.25SQ-100
AT02B0110-SA-N-1.25SQ-100
AT02B0110-SA-O-1.25SQ-100
AT02B0110-SA-R-1.25SQ-100
AT02B0110-SA-V-1.25SQ-100
AT02B0110-SA-W-1.25SQ-100
AT02B0110-SA-Y-1.25SQ-100
AT02B0120-SA-BK-2SQ-100
AT02B0120-SA-BL-2SQ-100
AT02B0120-SA-BN-2SQ-100
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
完成外徑
(mm)
護套(外層)顏色 導體構成
(條/條/mm)
4天~ 1000.0790.867/0.12
4天~ 1000.0790.867/0.12
4天~ 1000.0790.867/0.12
4天~ 1000.0790.867/0.12
4天~ 1000.0790.867/0.12
4天~ 1000.0790.86[其他] 乳白7/0.12
4天~ 1000.0790.867/0.12
4天~ 1000.0790.867/0.12
4天~ 1000.0790.867/0.12
4天~ 1000.0790.867/0.12
4天~ 1000.0790.867/0.12
4天~ 1000.3051.2212/0.18
4天~ 1000.3051.2212/0.18
4天~ 1000.3051.2212/0.18
4天~ 1000.3051.2212/0.18
4天~ 1000.3051.2212/0.18
4天~ 1000.3051.22[其他] 乳白12/0.18
4天~ 1000.3051.2212/0.18
4天~ 1000.3051.2212/0.18
4天~ 1000.3051.2212/0.18
4天~ 1000.3051.2212/0.18
4天~ 1000.3051.2212/0.18
4天~ 1000.4831.419/0.18
4天~ 1000.4831.419/0.18
4天~ 1000.4831.419/0.18
4天~ 1000.4831.419/0.18
4天~ 1000.4831.419/0.18
4天~ 1000.4831.4[其他] 乳白19/0.18
4天~ 1000.4831.419/0.18
4天~ 1000.4831.419/0.18
4天~ 1000.4831.419/0.18
4天~ 1000.4831.419/0.18
4天~ 1000.4831.419/0.18
4天~ 1000.7641.730/0.18
4天~ 1000.7641.730/0.18
4天~ 1000.7641.730/0.18
4天~ 1000.7641.730/0.18
4天~ 1000.7641.730/0.18
4天~ 1000.7641.7[其他] 乳白30/0.18
4天~ 1000.7641.730/0.18
4天~ 1000.7641.730/0.18
4天~ 1000.7641.730/0.18
4天~ 1000.7641.730/0.18
4天~ 1000.7641.730/0.18
4天~ 101.2732.150/0.18
4天~ 501.2732.150/0.18
4天~ 1001.2732.150/0.18
4天~ 1001.2732.150/0.18
4天~ 1001.2732.150/0.18
4天~ 1001.2732.150/0.18
4天~ 1001.2732.150/0.18
4天~ 1001.2732.1[其他] 乳白50/0.18
4天~ 1001.2732.150/0.18
4天~ 1001.2732.150/0.18
4天~ 1001.2732.150/0.18
4天~ 1001.2732.150/0.18
4天~ 1001.2732.150/0.18
4天~ 1001.9642.437/0.26
4天~ 1001.9642.437/0.26
4天~ 1001.9642.437/0.26

Loading...

 

基本資訊

芯數(芯) 1 額定電壓 600V 屏蔽
絕緣體材料 PTFE 其他規格 JIS C 3102

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767