(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

UL1330 符合UL規範 耐熱200℃ 氟樹脂

UL1330 符合UL規範 耐熱200℃ 氟樹脂

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

600V 耐熱單芯電線

  • ULAWM
  • 電源用
  • 箱內配線
  • 耐熱
  • 耐寒
  • 耐藥品
  • 耐油
  • 絞線
  • 600V

600V 耐熱單芯電線
●本製品為日星電氣(股)製造。
●耐油、耐藥品、耐寒性、柔軟性、機械特性優越。
●最適合用於測量・控制・電氣機器的內部配線。

・訂購時,請注意勿將全長及數量混淆。
・AWG14的導體為鍍錫軟銅絞線,使用溫度上限為150℃。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed Wire」。(c-UL未對應)



※根據製造商不同,顏色與柔軟度多少會有所差異。
未取得電氣用品安全法認證。

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販售完畢後即停止販售。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

UL1330 UL対応 200℃耐熱 フッ素樹脂:関連画像
UL1330 UL対応 200℃耐熱 フッ素樹脂:関連画像
型式AWG
尺寸
顏色
UL133026*(0.12mm2BK(黑)
W(白)
R(紅)
G(綠)
24*(0.2mm2
22*(0.3mm2
20*(0.5mm2
18*(0.75mm2
16*(1.25mm2
14*(2.0mm2
*(~mm2)僅為參考截面積尺寸。
UL1330 UL対応 200℃耐熱 フッ素樹脂:関連画像

概要規格

UL1330 UL対応 200℃耐熱 フッ素樹脂:関連画像
UL1330 UL対応 200℃耐熱 フッ素樹脂:関連画像
型號
UL1330-14-BK-50
UL1330-14-BK-100
UL1330-14-BK-305
UL1330-14-G-10
UL1330-14-R-10
UL1330-14-R-50
UL1330-14-W-100
UL1330-14-W-305
UL1330-16-BK-10
UL1330-16-BK-50
UL1330-16-BK-100
UL1330-16-BK-305
UL1330-16-G-10
UL1330-16-G-50
UL1330-16-G-100
UL1330-16-R-10
UL1330-16-R-50
UL1330-16-R-100
UL1330-16-R-305
UL1330-16-W-10
UL1330-16-W-50
UL1330-16-W-100
UL1330-16-W-305
UL1330-18-BK-50
UL1330-18-BK-100
UL1330-18-BK-305
UL1330-18-G-50
UL1330-18-G-100
UL1330-18-G-305
UL1330-18-R-10
UL1330-18-R-50
UL1330-18-R-100
UL1330-18-R-305
UL1330-18-W-50
UL1330-18-W-100
UL1330-18-W-305
UL1330-20-BK-10
UL1330-20-BK-50
UL1330-20-BK-100
UL1330-20-R-10
UL1330-20-R-50
UL1330-20-R-100
UL1330-20-R-305
UL1330-20-W-10
UL1330-20-W-50
UL1330-20-W-100
UL1330-20-W-305
UL1330-22-BK-10
UL1330-22-BK-50
UL1330-22-BK-100
UL1330-22-BK-305
UL1330-22-R-10
UL1330-22-R-50
UL1330-22-R-100
UL1330-22-R-305
UL1330-22-W-10
UL1330-22-W-50
UL1330-22-W-100
UL1330-22-W-305
UL1330-24-BK-10
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
完成外徑
(mm)
護套(外層)顏色
當日可能 502143.12黑色
當日可能 1002143.12黑色
當日可能 3052143.12黑色
當日可能 102143.12綠色
當日可能 102143.12紅色
當日可能 502143.12紅色
當日可能 1002143.12白色
當日可能 3052143.12白色
當日可能 101.25162.7黑色
當日可能 501.25162.7黑色
當日可能 1001.25162.7黑色
當日可能 3051.25162.7黑色
當日可能 101.25162.7綠色
當日可能 501.25162.7綠色
當日可能 1001.25162.7綠色
當日可能 101.25162.7紅色
當日可能 501.25162.7紅色
當日可能 1001.25162.7紅色
當日可能 3051.25162.7紅色
當日可能 101.25162.7白色
當日可能 501.25162.7白色
當日可能 1001.25162.7白色
當日可能 3051.25162.7白色
當日可能 500.75182.37黑色
當日可能 1000.75182.37黑色
當日可能 3050.75182.37黑色
當日可能 500.75182.37綠色
當日可能 1000.75182.37綠色
當日可能 3050.75182.37綠色
當日可能 100.75182.37紅色
當日可能 500.75182.37紅色
當日可能 1000.75182.37紅色
當日可能 3050.75182.37紅色
當日可能 500.75182.37白色
當日可能 1000.75182.37白色
當日可能 3050.75182.37白色
當日可能 100.5202.12黑色
當日可能 500.5202.12黑色
當日可能 1000.5202.12黑色
當日可能 100.5202.12紅色
當日可能 500.5202.12紅色
當日可能 1000.5202.12紅色
當日可能 3050.5202.12紅色
當日可能 100.5202.12白色
當日可能 500.5202.12白色
當日可能 1000.5202.12白色
當日可能 3050.5202.12白色
當日可能 100.3221.9黑色
當日可能 500.3221.9黑色
當日可能 1000.3221.9黑色
當日可能 3050.3221.9黑色
當日可能 100.3221.9紅色
當日可能 500.3221.9紅色
當日可能 1000.3221.9紅色
當日可能 3050.3221.9紅色
當日可能 100.3221.9白色
當日可能 500.3221.9白色
當日可能 1000.3221.9白色
當日可能 3050.3221.9白色
當日可能 100.2241.71黑色

Loading...

基本資訊

芯數(芯) 1 額定電壓 600V 屏蔽
特性 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐藥品性 安全規格 UL 護套(外層)材料 氟類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767