(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
氟樹脂製細徑、輕量高頻同軸 單芯高頻同軸電線。
【特長】
・傳送特性/耐熱耐寒性/阻燃性/耐藥品性/耐候性良好(DFS-020、-030)
【用途】
・用於高頻設備/小型設備的配線(DFS-020、-030)
・小型/用於要求輕量化,最大可達3GHz的高頻設備(DFS-241、-270)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
DFS020/DFS030 產品示意圖
DFS241/DFS270 產品示意圖
型號 | 特性阻抗 Ω | 內部導體 | 介電體 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 構成 條/mm | 外徑 mm | 材料 | 顏色 | 外徑 mm | ||
DFS020 | 50±5 | SW | 7/0.10 | 0.30 | FEP | 自然 | 0.88 |
DFS030 | 50±2 | SA | 7/0.18 | 0.54 | FEP | 自然 | 1.51 |
型號 | 外部導體 | 保護外皮 | 靜電容量標準 pF/m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 構成 打數/持有數/mm | 密度最小 % | 材料 | 顏色 | 厚度 mm | 完成外徑 mm | ||
DFS020 | SA | ※27/0.10 | 90 | FEP | 灰 | 0.10 | 1.28 | 95 |
DFS030 | SA | 16/4/0.12 | 90 | FEP | 灰 | 0.20 | 2.51 | 95 |
*記號為橫捲屏蔽。(持有數/mm)
型號 | 特性阻抗 Ω | 內部導體 | 介電體 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 構成 條/mm | 外徑 mm | 材料 | 顏色 | 外徑 mm | ||
DFS241 | 50 | SAT | 7/0.05 | 0.15 | FEP | 自然 | 0.42 |
DFS270 | 50 | SA | 7/0.08 | 0.24 | FEP | 自然 | 0.66 |
型號 | 一次外部導體 | 保護外皮 | 靜電容量標準 pF/m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 構成 打數/條/mm | 密度最小 % | 材料 | 顏色 | 厚度 mm | 完成外徑 mm | ||
DFS241 | TA | 16/3/0.05 | 90 | ETFE | 灰 | 0.08 | 0.81 | 95 |
DFS270 | TA | 16/4/0.05 | 90 | ETFE | 灰 | 0.1 | 1.09 | 95 |
型號 |
---|
DFS020-10 |
DFS020-20 |
DFS020-50 |
DFS020-100 |
DFS030-10 |
DFS030-20 |
DFS030-50 |
DFS030-100 |
DFS241-10 |
DFS241-20 |
DFS241-50 |
DFS241-100 |
DFS270-10 |
DFS270-20 |
DFS270-50 |
DFS270-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (m) | 完成外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 1.28 | ||
當日可能 | 20 | 1.28 | ||
當日可能 | 50 | 1.28 | ||
當日可能 | 100 | 1.28 | ||
4天~ | 10 | 2.51 | ||
當日可能 | 20 | 2.51 | ||
4天~ | 50 | 2.51 | ||
4天~ | - | - | ||
當日可能 | 10 | 0.81 | ||
當日可能 | 20 | 0.81 | ||
當日可能 | 50 | 0.81 | ||
4天~ | 100 | 0.81 | ||
當日可能 | 10 | 1.09 | ||
當日可能 | 20 | 1.09 | ||
當日可能 | 50 | 1.09 | ||
4天~ | 100 | 1.09 |
Loading...
芯數(芯) | 1 | 屏蔽 | 有 | 接地線 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
特性阻抗(Ω) | 50 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策