(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

檢查訊號用端子/MTA、MTB

檢查訊號用端子/MTA、MTB

本體
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍金(底層為鎳2μ)
樹脂部
【材質】PTFE管
僅附氟碳樹脂
【顏色】5色
【耐熱溫度】240℃環境連續使用;具不燃性
【UL規格】UL94V-0(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

信号チェック用端子/MTA・MTB 外形図01

MTA-00(檢查訊號用)

信号チェック用端子/MTA・MTB 外形図02

MTB-00O(檢查訊號用)

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

MTA-00(檢查訊號用)

Dd型號
0.5 0.4MTA-05
0.7 0.6MTA-07
0.8 0.7MTA-08
1.0 0.9MTA-10

MTB-00O(檢查訊號用)

Dd顏色型號
0.50.4MTB-05W
MTB-05B
MTB-05R
MTB-05G
MTB-05Y
0.70.6MTB-07W
MTB-07B
MTB-07R
MTB-07G
MTB-07Y
0.80.7MTB-08W
MTB-08B
MTB-08R
MTB-08G
MTB-08Y
型號
MTA-05
MTA-07
MTA-08
MTA-10
MTB-05B
MTB-05G
MTB-05R
MTB-05W
MTB-05Y
MTB-07B
MTB-07G
MTB-07R
MTB-07W
MTB-07Y
MTB-08B
MTB-08G
MTB-08R
MTB-08W
MTB-08Y
型號數量折扣標準
出貨日
樹脂軟管 外徑 D
(φ)
18天~ 0.5
18天~ 0.7
18天~ 0.8
18天~ 1.0
18天~ 0.5
18天~ 0.5
18天~ 0.5
18天~ 0.5
18天~ 0.5
18天~ 0.7
18天~ 0.7
18天~ 0.7
18天~ 0.7
18天~ 0.7
18天~ 0.8
18天~ 0.8
18天~ 0.8
18天~ 0.8
18天~ 0.8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

結線方式 無螺絲

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767