(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

檢查端子(訊號用○形)/HYT

檢查端子(訊號用○形)/HYT

彈簧
【材質】磷青銅(C5191W-H)
【表面處理】鍍金(底層為鎳)
焊珠
【材質】玻璃 耐熱溫度670℃
【顏色】10色
【印刷電路板孔徑】φ0.8

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

チェック端子(信号用○形状)/HYT 外形図

(電路板孔φ0.8)

產品規格

  • 符合RoHS指令規範
  • 已取得專利等所有權

規格表

顏色型號
HYT-2054W
HYT-2054B
HYT-2054BU
HYT-2054BR
HYT-2054P
HYT-2054G
黃綠HYT-2054L
粉紅HYT-2054PK
HYT-2054Y
摩卡棕HYT-2054M

產品特色詳細介紹

  • 可以間距2.54mm連續安裝。
  • 由於焊珠較高,即使在零件密集處也易於確認。
型號
HYT-2054B
HYT-2054BR
HYT-2054BU
HYT-2054G
HYT-2054L
HYT-2054M
HYT-2054P
HYT-2054PK
HYT-2054W
HYT-2054Y
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
18天~
18天~ 咖啡
18天~
18天~
18天~ 黃綠
18天~ 摩卡
18天~
18天~ 粉紅
18天~
18天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

結線方式 無螺絲 基板底孔(φ) 0.8

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767