(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

檢查端子(訊號用▽形、無焊珠)/HYT

PIN HEADER

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HYT-4007

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

チェック端子(信号用▽形状・ビーズなし)/HYT 外形図

(電路板孔φ1.0)

產品規格

  • 符合RoHS指令規範
  • 已取得專利等所有權
型號
HYT-4007
型號數量折扣標準
出貨日
18天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

結線方式 無螺絲 基板底孔(φ) 1.0

檢查端子(訊號用▽形、無焊珠)/HYT的型號HYT-4007頁面。
記載關於型號HYT-4007之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767