(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電源端子/HP-004230

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

電源端子/HP-004230 外形図

t =0.8

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

螺牙No.電鍍隨附螺絲型號
M2-HP-02423G
HP-02423
BS扁頭螺絲M2×4金HP-02423GS
BS扁頭螺絲M2×4錫HP-02423S
M2.6-HP-26423G
HP-26423
BS扁頭螺絲M2.6×4金HP-26423GS
BS扁頭螺絲M2.6×4錫HP-26423S
M3-HP-03423G
HP-03423
BS扁頭螺絲M3×5金HP-03423GS
BS扁頭螺絲M3×5錫HP-03423S
M4-HP-04423G
HP-04423
BS扁頭螺絲M4×5金HP-04423GS
BS扁頭螺絲M4×5錫HP-04423S
型號
HP-02423
HP-02423G
HP-02423GS
HP-02423S
HP-03423
HP-03423G
HP-03423GS
HP-03423S
HP-04423
HP-04423G
HP-04423GS
HP-04423S
HP-26423
HP-26423G
HP-26423GS
HP-26423S
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 表面處理 附螺絲
18天~ M2鍍錫-
18天~ M2鍍金(底層為鎳)-
18天~ M2鍍金(底層為鎳)BS扁頭螺絲M2×4金
18天~ M2鍍錫BS扁頭螺絲M2×4錫
18天~ M3鍍錫-
18天~ M3鍍金(底層為鎳)-
18天~ M3鍍金(底層為鎳)BS扁頭螺絲M3×5金
18天~ M3鍍錫BS扁頭螺絲M3×5錫
18天~ M4鍍錫-
18天~ M4鍍金(底層為鎳)-
18天~ M4鍍金(底層為鎳)BS扁頭螺絲M4×5金
18天~ M4鍍錫BS扁頭螺絲M4×5錫
18天~ M2.6鍍錫-
18天~ M2.6鍍金(底層為鎳)-
18天~ M2.6鍍金(底層為鎳)BS扁頭螺絲M2.6×4金
18天~ M2.6鍍錫BS扁頭螺絲M2.6×4錫

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

結線方式 螺絲 零件/完成品 散裝零件 額定電流(JIS)(A) 15

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767