(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PBT4830 PIN PSS-41 PIN(方PIN)2.54mm間距 直式(1列)

PBT4830 PIN PSS-41 PIN(方PIN)2.54mm間距 直式(1列)

電路板用PIN。
【特長】
・電流容量:3A
・動作溫度範圍:-40℃~+105℃
・材質 本體樹脂部:PBT4830、接點:黃銅
・絕緣電阻:5000MΩ MIN(DC 500V)
・接觸電阻:20mΩ MAX(DC 100mA)
【用途】
・可用於印刷電路板的各種廣泛用途
・藉由使用PIN和跨接器,可以變更或切換迴路設定及升級CPU區塊數,亦可作為重置開關用的迴路終端使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

堆疊固定型

PBT4830 ピンヘッダー PSS-41 ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図1

PSS-410153(H=1.5)、PSS-410253(H=2.5)
PCB安裝孔徑φ1.02

PBT4830 ピンヘッダー PSS-41 ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図2

PSS-410503(H=5)、PSS-410553(H=5.5)、PSS-410603(H=6)、PSS-410653(H=6.5)
PSS-410703(H=7)、PSS-410753(H=7.5)、PSS-410803(H=8)、PSS-410853(H=8.5)
PSS-410903(H=9)、PSS-410953(H=9.5)、PSS-411003(H=10)、PSS-411253(H=12.5)
PSS-411503(H=15)、PSS-411753(H=17.5)、PSS-412003(H=20)
PCB安裝孔徑φ1.02

迴路切換型

PBT4830 ピンヘッダー PSS-41 ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ストレート(1列) 外形図3

PSS-410156(H=1.5,h=6.0)、PSS-410256(H=2.5,h=6.1)
PCB安裝孔徑φ1.02

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

堆疊固定型

單件

PIN數PSS-410153
(H=1.5)
PSS-410253
(H=2.5)
型號型號
2-PSS-410253-02
3PSS-410153-03PSS-410253-03
4PSS-410153-04PSS-410253-04
5PSS-410153-05PSS-410253-05
6PSS-410153-06PSS-410253-06
7PSS-410153-07PSS-410253-07
8PSS-410153-08PSS-410253-08
9PSS-410153-09PSS-410253-09
10PSS-410153-10PSS-410253-10
11PSS-410153-11PSS-410253-11
12PSS-410153-12PSS-410253-12
13PSS-410153-13PSS-410253-13
14PSS-410153-14PSS-410253-14
15PSS-410153-15PSS-410253-15
16PSS-410153-16PSS-410253-16
17PSS-410153-17PSS-410253-17
18PSS-410153-18PSS-410253-18
19PSS-410153-19PSS-410253-19
20PSS-410153-20PSS-410253-20
21PSS-410153-21PSS-410253-21
22PSS-410153-22PSS-410253-22
23PSS-410153-23PSS-410253-23
24PSS-410153-24PSS-410253-24
25PSS-410153-25PSS-410253-25
26PSS-410153-26PSS-410253-26
27PSS-410153-27PSS-410253-27
28PSS-410153-28PSS-410253-28
29PSS-410153-29PSS-410253-29
30PSS-410153-30PSS-410253-30
31PSS-410153-31PSS-410253-31
32PSS-410153-32PSS-410253-32
33PSS-410153-33PSS-410253-33
34PSS-410153-34PSS-410253-34
35PSS-410153-35PSS-410253-35
36PSS-410153-36PSS-410253-36
37PSS-410153-37PSS-410253-37
38PSS-410153-38PSS-410253-38
39PSS-410153-39PSS-410253-39
40PSS-410153-40PSS-410253-40
PIN數PSS-410503
(H=5)
PSS-410553
(H=5.5)
PSS-410603
(H=6)
PSS-410653
(H=6.5)
PSS-410703
(H=7)
型號型號型號型號型號
2PSS-410503-02PSS-410553-02PSS-410603-02PSS-410653-02PSS-410703-02
3PSS-410503-03PSS-410553-03PSS-410603-03PSS-410653-03PSS-410703-03
4PSS-410503-04PSS-410553-04PSS-410603-04PSS-410653-04PSS-410703-04
5PSS-410503-05PSS-410553-05PSS-410603-05PSS-410653-05PSS-410703-05
6PSS-410503-06PSS-410553-06PSS-410603-06PSS-410653-06PSS-410703-06
7PSS-410503-07PSS-410553-07PSS-410603-07PSS-410653-07PSS-410703-07
8PSS-410503-08PSS-410553-08PSS-410603-08PSS-410653-08PSS-410703-08
9PSS-410503-09PSS-410553-09PSS-410603-09PSS-410653-09PSS-410703-09
10PSS-410503-10PSS-410553-10PSS-410603-10PSS-410653-10PSS-410703-10
11PSS-410503-11PSS-410553-11PSS-410603-11PSS-410653-11PSS-410703-11
12PSS-410503-12PSS-410553-12PSS-410603-12PSS-410653-12PSS-410703-12
13PSS-410503-13PSS-410553-13PSS-410603-13PSS-410653-13PSS-410703-13
14PSS-410503-14PSS-410553-14PSS-410603-14PSS-410653-14PSS-410703-14
15PSS-410503-15PSS-410553-15PSS-410603-15PSS-410653-15PSS-410703-15
16PSS-410503-16PSS-410553-16PSS-410603-16PSS-410653-16PSS-410703-16
17PSS-410503-17PSS-410553-17PSS-410603-17PSS-410653-17PSS-410703-17
18PSS-410503-18PSS-410553-18PSS-410603-18PSS-410653-18PSS-410703-18
19PSS-410503-19PSS-410553-19PSS-410603-19PSS-410653-19PSS-410703-19
20PSS-410503-20PSS-410553-20PSS-410603-20PSS-410653-20PSS-410703-20
21PSS-410503-21PSS-410553-21PSS-410603-21PSS-410653-21PSS-410703-21
22PSS-410503-22PSS-410553-22PSS-410603-22PSS-410653-22PSS-410703-22
23PSS-410503-23PSS-410553-23PSS-410603-23PSS-410653-23PSS-410703-23
24PSS-410503-24PSS-410553-24PSS-410603-24PSS-410653-24PSS-410703-24
25PSS-410503-25PSS-410553-25PSS-410603-25PSS-410653-25PSS-410703-25
26PSS-410503-26PSS-410553-26PSS-410603-26PSS-410653-26PSS-410703-26
27PSS-410503-27PSS-410553-27PSS-410603-27PSS-410653-27PSS-410703-27
28PSS-410503-28PSS-410553-28PSS-410603-28PSS-410653-28PSS-410703-28
29PSS-410503-29PSS-410553-29PSS-410603-29PSS-410653-29PSS-410703-29
30PSS-410503-30PSS-410553-30PSS-410603-30PSS-410653-30PSS-410703-30
31PSS-410503-31PSS-410553-31PSS-410603-31PSS-410653-31PSS-410703-31
32PSS-410503-32PSS-410553-32PSS-410603-32PSS-410653-32PSS-410703-32
33PSS-410503-33PSS-410553-33PSS-410603-33PSS-410653-33PSS-410703-33
34PSS-410503-34PSS-410553-34PSS-410603-34PSS-410653-34PSS-410703-34
35PSS-410503-35PSS-410553-35PSS-410603-35PSS-410653-35PSS-410703-35
36PSS-410503-36PSS-410553-36PSS-410603-36PSS-410653-36PSS-410703-36
37PSS-410503-37PSS-410553-37PSS-410603-37PSS-410653-37PSS-410703-37
38PSS-410503-38PSS-410553-38PSS-410603-38PSS-410653-38PSS-410703-38
39PSS-410503-39PSS-410553-39PSS-410603-39PSS-410653-39PSS-410703-39
40PSS-410503-40PSS-410553-40PSS-410603-40PSS-410653-40PSS-410703-40
PIN數PSS-410753
(H=7.5)
PSS-410803
(H=8)
PSS-410853
(H=8.5)
PSS-410903
(H=9)
PSS-410953
(H=9.5)
型號型號型號型號型號
2PSS-410753-02PSS-410803-02PSS-410853-02PSS-410903-02PSS-410953-02
3PSS-410753-03PSS-410803-03PSS-410853-03PSS-410903-03PSS-410953-03
4PSS-410753-04PSS-410803-04PSS-410853-04PSS-410903-04PSS-410953-04
5PSS-410753-05PSS-410803-05PSS-410853-05PSS-410903-05PSS-410953-05
6PSS-410753-06PSS-410803-06PSS-410853-06PSS-410903-06PSS-410953-06
7PSS-410753-07PSS-410803-07PSS-410853-07PSS-410903-07PSS-410953-07
8PSS-410753-08PSS-410803-08PSS-410853-08PSS-410903-08PSS-410953-08
9PSS-410753-09PSS-410803-09PSS-410853-09PSS-410903-09PSS-410953-09
10PSS-410753-10PSS-410803-10PSS-410853-10PSS-410903-10PSS-410953-10
11PSS-410753-11PSS-410803-11PSS-410853-11PSS-410903-11PSS-410953-11
12PSS-410753-12PSS-410803-12PSS-410853-12PSS-410903-12PSS-410953-12
13PSS-410753-13PSS-410803-13PSS-410853-13PSS-410903-13PSS-410953-13
14PSS-410753-14PSS-410803-14PSS-410853-14PSS-410903-14PSS-410953-14
15PSS-410753-15PSS-410803-15PSS-410853-15PSS-410903-15PSS-410953-15
16PSS-410753-16PSS-410803-16PSS-410853-16PSS-410903-16PSS-410953-16
17PSS-410753-17PSS-410803-17PSS-410853-17PSS-410903-17PSS-410953-17
18PSS-410753-18PSS-410803-18PSS-410853-18PSS-410903-18PSS-410953-18
19PSS-410753-19PSS-410803-19PSS-410853-19PSS-410903-19PSS-410953-19
20PSS-410753-20PSS-410803-20PSS-410853-20PSS-410903-20PSS-410953-20
21PSS-410753-21PSS-410803-21PSS-410853-21PSS-410903-21PSS-410953-21
22PSS-410753-22PSS-410803-22PSS-410853-22PSS-410903-22PSS-410953-22
23PSS-410753-23PSS-410803-23PSS-410853-23PSS-410903-23PSS-410953-23
24PSS-410753-24PSS-410803-24PSS-410853-24PSS-410903-24PSS-410953-24
25PSS-410753-25PSS-410803-25PSS-410853-25PSS-410903-25PSS-410953-25
26PSS-410753-26PSS-410803-26PSS-410853-26PSS-410903-26PSS-410953-26
27PSS-410753-27PSS-410803-27PSS-410853-27PSS-410903-27PSS-410953-27
28PSS-410753-28PSS-410803-28PSS-410853-28PSS-410903-28PSS-410953-28
29PSS-410753-29PSS-410803-29PSS-410853-29PSS-410903-29PSS-410953-29
30PSS-410753-30PSS-410803-30PSS-410853-30PSS-410903-30PSS-410953-30
31PSS-410753-31PSS-410803-31PSS-410853-31PSS-410903-31PSS-410953-31
32PSS-410753-32PSS-410803-32PSS-410853-32PSS-410903-32PSS-410953-32
33PSS-410753-33PSS-410803-33PSS-410853-33PSS-410903-33PSS-410953-33
34PSS-410753-34PSS-410803-34PSS-410853-34PSS-410903-34PSS-410953-34
35PSS-410753-35PSS-410803-35PSS-410853-35PSS-410903-35PSS-410953-35
36PSS-410753-36PSS-410803-36PSS-410853-36PSS-410903-36PSS-410953-36
37PSS-410753-37PSS-410803-37PSS-410853-37PSS-410903-37PSS-410953-37
38PSS-410753-38PSS-410803-38PSS-410853-38PSS-410903-38PSS-410953-38
39PSS-410753-39PSS-410803-39PSS-410853-39PSS-410903-39PSS-410953-39
40PSS-410753-40PSS-410803-40PSS-410853-40PSS-410903-40PSS-410953-40
PIN數PSS-411003
(H=10)
PSS-411253
(H=12.5)
PSS-411503
(H=15)
PSS-411753
(H=17.5)
PSS-412003
(H=20)
型號型號型號型號型號
2PSS-411003-02PSS-411253-02PSS-411503-02PSS-411753-02PSS-412003-02
3PSS-411003-03PSS-411253-03PSS-411503-03PSS-411753-03PSS-412003-03
4PSS-411003-04PSS-411253-04PSS-411503-04PSS-411753-04PSS-412003-04
5PSS-411003-05PSS-411253-05PSS-411503-05PSS-411753-05PSS-412003-05
6PSS-411003-06PSS-411253-06PSS-411503-06PSS-411753-06PSS-412003-06
7PSS-411003-07PSS-411253-07PSS-411503-07PSS-411753-07PSS-412003-07
8PSS-411003-08PSS-411253-08PSS-411503-08PSS-411753-08PSS-412003-08
9PSS-411003-09PSS-411253-09PSS-411503-09PSS-411753-09PSS-412003-09
10PSS-411003-10PSS-411253-10PSS-411503-10PSS-411753-10PSS-412003-10
11PSS-411003-11PSS-411253-11PSS-411503-11PSS-411753-11PSS-412003-11
12PSS-411003-12PSS-411253-12PSS-411503-12PSS-411753-12PSS-412003-12
13PSS-411003-13PSS-411253-13PSS-411503-13PSS-411753-13PSS-412003-13
14PSS-411003-14PSS-411253-14PSS-411503-14PSS-411753-14PSS-412003-14
15PSS-411003-15PSS-411253-15PSS-411503-15PSS-411753-15PSS-412003-15
16PSS-411003-16PSS-411253-16PSS-411503-16PSS-411753-16PSS-412003-16
17PSS-411003-17PSS-411253-17PSS-411503-17PSS-411753-17PSS-412003-17
18PSS-411003-18PSS-411253-18PSS-411503-18PSS-411753-18PSS-412003-18
19PSS-411003-19PSS-411253-19PSS-411503-19PSS-411753-19PSS-412003-19
20PSS-411003-20PSS-411253-20PSS-411503-20PSS-411753-20PSS-412003-20
21PSS-411003-21PSS-411253-21PSS-411503-21PSS-411753-21PSS-412003-21
22PSS-411003-22PSS-411253-22PSS-411503-22PSS-411753-22PSS-412003-22
23PSS-411003-23PSS-411253-23PSS-411503-23PSS-411753-23PSS-412003-23
24PSS-411003-24PSS-411253-24PSS-411503-24PSS-411753-24PSS-412003-24
25PSS-411003-25PSS-411253-25PSS-411503-25PSS-411753-25PSS-412003-25
26PSS-411003-26PSS-411253-26PSS-411503-26PSS-411753-26PSS-412003-26
27PSS-411003-27PSS-411253-27PSS-411503-27PSS-411753-27PSS-412003-27
28PSS-411003-28PSS-411253-28PSS-411503-28PSS-411753-28PSS-412003-28
29PSS-411003-29PSS-411253-29PSS-411503-29PSS-411753-29PSS-412003-29
30PSS-411003-30PSS-411253-30PSS-411503-30PSS-411753-30PSS-412003-30
31PSS-411003-31PSS-411253-31PSS-411503-31PSS-411753-31PSS-412003-31
32PSS-411003-32PSS-411253-32PSS-411503-32PSS-411753-32PSS-412003-32
33PSS-411003-33PSS-411253-33PSS-411503-33PSS-411753-33PSS-412003-33
34PSS-411003-34PSS-411253-34PSS-411503-34PSS-411753-34PSS-412003-34
35PSS-411003-35PSS-411253-35PSS-411503-35PSS-411753-35PSS-412003-35
36PSS-411003-36PSS-411253-36PSS-411503-36PSS-411753-36PSS-412003-36
37PSS-411003-37PSS-411253-37PSS-411503-37PSS-411753-37PSS-412003-37
38PSS-411003-38PSS-411253-38PSS-411503-38PSS-411753-38PSS-412003-38
39PSS-411003-39PSS-411253-39PSS-411503-39PSS-411753-39PSS-412003-39
40PSS-411003-40PSS-411253-40PSS-411503-40PSS-411753-40PSS-412003-40

盤裝品

PIN數PSS-410153-00T○
(H=1.5)
PSS-410253-00T○
(H=2.5)
型號型號
2PSS-410153-02TAPSS-410253-02TA
3PSS-410153-03TAPSS-410253-03TA
4PSS-410153-04TBPSS-410253-04TB
5PSS-410153-05TBPSS-410253-05TB
6PSS-410153-06TBPSS-410253-06TB
7PSS-410153-07TBPSS-410253-07TB
8PSS-410153-08TCPSS-410253-08TC
9PSS-410153-09TCPSS-410253-09TC
10PSS-410153-10TCPSS-410253-10TC
PIN數PSS-410503-00T○
(H=5)
PSS-410553-00T○
(H=5.5)
PSS-410603-00T○
(H=6)
PSS-410653-00T○
(H=6.5)
PSS-410703-00T○
(H=7)
型號型號型號型號型號
2PSS-410503-02TAPSS-410553-02TAPSS-410603-02TAPSS-410653-02TAPSS-410703-02TB
3PSS-410503-03TAPSS-410553-03TAPSS-410603-03TAPSS-410653-03TAPSS-410703-03TB
4PSS-410503-04TBPSS-410553-04TBPSS-410603-04TBPSS-410653-04TBPSS-410703-04TB
5PSS-410503-05TBPSS-410553-05TBPSS-410603-05TBPSS-410653-05TBPSS-410703-05TB
6PSS-410503-06TBPSS-410553-06TBPSS-410603-06TBPSS-410653-06TBPSS-410703-06TB
7PSS-410503-07TBPSS-410553-07TBPSS-410603-07TBPSS-410653-07TBPSS-410703-07TB
8PSS-410503-08TCPSS-410553-08TCPSS-410603-08TCPSS-410653-08TCPSS-410703-08TC
9PSS-410503-09TCPSS-410553-09TCPSS-410603-09TCPSS-410653-09TCPSS-410703-09TC
10PSS-410503-10TCPSS-410553-10TCPSS-410603-10TCPSS-410653-10TCPSS-410703-10TC
PIN數PSS-410753-00T○
(H=7.5)
PSS-410803-00T○
(H=8)
PSS-410853-00T○
(H=8.5)
PSS-410903-00T○
(H=9)
PSS-410953-00T○
(H=9.5)
型號型號型號型號型號
2PSS-410753-02TBPSS-410803-02TBPSS-410853-02TBPSS-410903-02TBPSS-410953-02TB
3PSS-410753-03TBPSS-410803-03TBPSS-410853-03TBPSS-410903-03TBPSS-410953-03TB
4PSS-410753-04TBPSS-410803-04TBPSS-410853-04TBPSS-410903-04TBPSS-410953-04TB
5PSS-410753-05TBPSS-410803-05TBPSS-410853-05TBPSS-410903-05TBPSS-410953-05TB
6PSS-410753-06TBPSS-410803-06TBPSS-410853-06TBPSS-410903-06TBPSS-410953-06TB
7PSS-410753-07TBPSS-410803-07TBPSS-410853-07TBPSS-410903-07TBPSS-410953-07TB
8PSS-410753-08TCPSS-410803-08TCPSS-410853-08TCPSS-410903-08TCPSS-410953-08TC
9PSS-410753-09TCPSS-410803-09TCPSS-410853-09TCPSS-410903-09TCPSS-410953-09TC
10PSS-410753-10TCPSS-410803-10TCPSS-410853-10TCPSS-410903-10TCPSS-410953-10TC
PIN數PSS-411003-00T○
(H=10)
PSS-411253-00T○
(H=12.5)
PSS-411503-00T○
(H=15)
PSS-411753-00T○
(H=17.5)
PSS-412003-00T○
(H=20)
型號型號型號型號型號
2PSS-411003-02TBPSS-411253-02TCPSS-411503-02TCPSS-411753-02TCPSS-412003-02TC
3PSS-411003-03TBPSS-411253-03TCPSS-411503-03TCPSS-411753-03TCPSS-412003-03TC
4PSS-411003-04TBPSS-411253-04TCPSS-411503-04TCPSS-411753-04TCPSS-412003-04TC
5PSS-411003-05TBPSS-411253-05TCPSS-411503-05TCPSS-411753-05TCPSS-412003-05TC
6PSS-411003-06TBPSS-411253-06TCPSS-411503-06TCPSS-411753-06TCPSS-412003-06TC
7PSS-411003-07TBPSS-411253-07TCPSS-411503-07TCPSS-411753-07TCPSS-412003-07TC
8PSS-411003-08TCPSS-411253-08TCPSS-411503-08TCPSS-411753-08TCPSS-412003-08TC
9PSS-411003-09TCPSS-411253-09TCPSS-411503-09TCPSS-411753-09TCPSS-412003-09TC
10PSS-411003-10TCPSS-411253-10TCPSS-411503-10TCPSS-411753-10TCPSS-412003-10TC

迴路切換型

單件

PIN數PSS-410156
(H=1.5,h=6.0)
PSS-410256
(H=2.5,h=6.1)
型號型號
2PSS-410156-02PSS-410256-02
3PSS-410156-03PSS-410256-03
4PSS-410156-04PSS-410256-04
5PSS-410156-05PSS-410256-05
6PSS-410156-06PSS-410256-06
7PSS-410156-07PSS-410256-07
8PSS-410156-08PSS-410256-08
9PSS-410156-09PSS-410256-09
10PSS-410156-10PSS-410256-10
11PSS-410156-11PSS-410256-11
12PSS-410156-12PSS-410256-12
13PSS-410156-13PSS-410256-13
14PSS-410156-14PSS-410256-14
15PSS-410156-15PSS-410256-15
16PSS-410156-16PSS-410256-16
17PSS-410156-17PSS-410256-17
18PSS-410156-18PSS-410256-18
19PSS-410156-19PSS-410256-19
20PSS-410156-20PSS-410256-20
21PSS-410156-21PSS-410256-21
22PSS-410156-22PSS-410256-22
23PSS-410156-23PSS-410256-23
24PSS-410156-24PSS-410256-24
25PSS-410156-25PSS-410256-25
26PSS-410156-26PSS-410256-26
27PSS-410156-27PSS-410256-27
28PSS-410156-28PSS-410256-28
29PSS-410156-29PSS-410256-29
30PSS-410156-30PSS-410256-30
31PSS-410156-31PSS-410256-31
32PSS-410156-32PSS-410256-32
33PSS-410156-33PSS-410256-33
34PSS-410156-34PSS-410256-34
35PSS-410156-35PSS-410256-35
36PSS-410156-36PSS-410256-36
37PSS-410156-37PSS-410256-37
38PSS-410156-38PSS-410256-38
39PSS-410156-39PSS-410256-39
40PSS-410156-40PSS-410256-40

盤裝品

PIN數PSS-410156-00T○
(H=1.5,h=6.0)
PSS-410256-00T○
(H=2.5,h=6.1)
型號型號
2PSS-410156-02TAPSS-410256-02TA
3PSS-410156-03TAPSS-410256-03TA
4PSS-410156-04TBPSS-410256-04TB
5PSS-410156-05TBPSS-410256-05TB
6PSS-410156-06TBPSS-410256-06TB
7PSS-410156-07TBPSS-410256-07TB
8PSS-410156-08TCPSS-410256-08TC
9PSS-410156-09TCPSS-410256-09TC
10PSS-410156-10TCPSS-410256-10TC

使用範例

PSS(PIN)、JS(JUMP SOCKET)迴路切換

PBT4830 ピンヘッダー PSS-41 ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ストレート(1列) 使用例

使用示意圖

藉由使用PIN和JUMP SOCKET,可以變更或切換迴路設定及升級CPU區塊數,亦可作為重置開關用的迴路終端使用。(僅方PIN規格的排針)

產品特色詳細介紹

PBT4830 排針/PSS-41 PIN(方PIN)2.54mm間距 直式(1列) 詳細介紹

PBT4830 ピンヘッダー PSS-41 ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ストレート(1列) 特長

PBT4830 排針/PSS-41 PIN(方PIN)2.54mm間距 直式(1列) 示意圖

・可配合盤裝
本體樹脂部
・顏色:黑
・熱變形溫度:1.82MPa/208℃
・耐燃性:UL94V-0(材料)
接點
・表面處理:Ni底層 閃金
型號
PSS-410153-03
PSS-410153-04
PSS-410153-05
PSS-410153-06
PSS-410153-07
PSS-410153-08
PSS-410153-09
PSS-410153-10
PSS-410153-11
PSS-410153-12
PSS-410153-13
PSS-410153-14
PSS-410153-15
PSS-410153-16
PSS-410153-17
PSS-410153-18
PSS-410153-19
PSS-410153-20
PSS-410153-21
PSS-410153-22
PSS-410153-23
PSS-410153-24
PSS-410153-25
PSS-410153-26
PSS-410153-27
PSS-410153-28
PSS-410153-29
PSS-410153-30
PSS-410153-31
PSS-410153-32
PSS-410153-33
PSS-410153-34
PSS-410153-35
PSS-410153-36
PSS-410153-37
PSS-410153-38
PSS-410153-39
PSS-410153-40
PSS-410156-02
PSS-410156-03
PSS-410156-04
PSS-410156-05
PSS-410156-06
PSS-410156-07
PSS-410156-08
PSS-410156-09
PSS-410156-10
PSS-410156-11
PSS-410156-12
PSS-410156-13
PSS-410156-14
PSS-410156-15
PSS-410156-16
PSS-410156-17
PSS-410156-18
PSS-410156-19
PSS-410156-20
PSS-410156-21
PSS-410156-22
PSS-410156-23
型號數量折扣標準
出貨日
PIN數 高度
(mm)
詳細型號
18天~ 31.5堆疊固定型
18天~ 41.5堆疊固定型
18天~ 51.5堆疊固定型
18天~ 61.5堆疊固定型
18天~ 71.5堆疊固定型
18天~ 81.5堆疊固定型
18天~ 91.5堆疊固定型
18天~ 101.5堆疊固定型
18天~ 111.5堆疊固定型
18天~ 121.5堆疊固定型
18天~ 131.5堆疊固定型
18天~ 141.5堆疊固定型
18天~ 151.5堆疊固定型
18天~ 161.5堆疊固定型
18天~ 171.5堆疊固定型
18天~ 181.5堆疊固定型
18天~ 191.5堆疊固定型
18天~ 201.5堆疊固定型
18天~ 211.5堆疊固定型
18天~ 221.5堆疊固定型
18天~ 231.5堆疊固定型
18天~ 241.5堆疊固定型
18天~ 251.5堆疊固定型
18天~ 261.5堆疊固定型
18天~ 271.5堆疊固定型
18天~ 281.5堆疊固定型
18天~ 291.5堆疊固定型
18天~ 301.5堆疊固定型
18天~ 311.5堆疊固定型
18天~ 321.5堆疊固定型
18天~ 331.5堆疊固定型
18天~ 341.5堆疊固定型
18天~ 351.5堆疊固定型
18天~ 361.5堆疊固定型
18天~ 371.5堆疊固定型
18天~ 381.5堆疊固定型
18天~ 391.5堆疊固定型
18天~ 401.5堆疊固定型
18天~ 21.5迴路切換型
18天~ 31.5迴路切換型
18天~ 41.5迴路切換型
18天~ 51.5迴路切換型
18天~ 61.5迴路切換型
18天~ 71.5迴路切換型
18天~ 81.5迴路切換型
18天~ 91.5迴路切換型
18天~ 101.5迴路切換型
18天~ 111.5迴路切換型
18天~ 121.5迴路切換型
18天~ 131.5迴路切換型
18天~ 141.5迴路切換型
18天~ 151.5迴路切換型
18天~ 161.5迴路切換型
18天~ 171.5迴路切換型
18天~ 181.5迴路切換型
18天~ 191.5迴路切換型
18天~ 201.5迴路切換型
18天~ 211.5迴路切換型
18天~ 221.5迴路切換型
18天~ 231.5迴路切換型

Loading...

基本資訊

PIN配列 1 嵌合方向 直式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767