(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
彈簧
【材質】磷青銅(C5191W-H)
【表面處理】鍍金(底層為鎳)
焊珠
【材質】玻璃 耐熱溫度670℃
【顏色】10色
【印刷電路板孔徑】φ1.0
【特長】
・可以間距2.54mm連續安裝
・由於焊珠較高,即使在零件密集處也易於確認
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
HYT-4024O(電路板孔φ1.0)
HYT-4054O(電路板孔φ1.0)
HYT-4024O(電路板孔φ1.0)
顏色 | 型號 |
---|---|
白 | HYT-4024W |
黑 | HYT-4024B |
藍 | HYT-4024BU |
棕 | HYT-4024BR |
紫 | HYT-4024P |
綠 | HYT-4024G |
黃綠 | HYT-4024L |
粉紅 | HYT-4024PK |
黃 | HYT-4024Y |
摩卡棕 | HYT-4024M |
HYT-4054O(電路板孔φ1.0)
顏色 | 型號 |
---|---|
白 | HYT-4054W |
黑 | HYT-4054B |
藍 | HYT-4054BU |
棕 | HYT-4054BR |
紫 | HYT-4054P |
綠 | HYT-4054G |
黃綠 | HYT-4054L |
粉紅 | HYT-4054PK |
黃 | HYT-4054Y |
摩卡棕 | HYT-4054M |
型號 |
---|
HYT-4024B |
HYT-4024BR |
HYT-4024BU |
HYT-4024G |
HYT-4024L |
HYT-4024M |
HYT-4024P |
HYT-4024PK |
HYT-4024W |
HYT-4024Y |
HYT-4054B |
HYT-4054BR |
HYT-4054BU |
HYT-4054G |
HYT-4054L |
HYT-4054M |
HYT-4054P |
HYT-4054PK |
HYT-4054W |
HYT-4054Y |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 顏色 | 焊珠部長度 (mm) |
---|---|---|---|---|
3天~ | 黑 | 2 | ||
17天~ | 咖啡 | 2 | ||
17天~ | 藍 | 2 | ||
17天~ | 綠 | 2 | ||
17天~ | 黃綠 | 2 | ||
17天~ | 摩卡 | 2 | ||
17天~ | 紫 | 2 | ||
17天~ | 粉紅 | 2 | ||
17天~ | 白 | 2 | ||
3天~ | 黃 | 2 | ||
17天~ | 黑 | 5 | ||
17天~ | 咖啡 | 5 | ||
17天~ | 藍 | 5 | ||
17天~ | 綠 | 5 | ||
17天~ | 黃綠 | 5 | ||
17天~ | 摩卡 | 5 | ||
17天~ | 紫 | 5 | ||
17天~ | 粉紅 | 5 | ||
17天~ | 白 | 5 | ||
17天~ | 黃 | 5 |
型號 |
---|
Loading...
結線方式 | 無螺絲 | 基板底孔(φ) | 1.0 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策