(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

樹脂板 ABS系列

樹脂板 ABS系列

ABS製樹脂板。
【特長】
・有長300×寬200×厚1.0及長300×寬200×厚1.5兩種類型。
・材質為ABS樹脂,顏色為黑色。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ABS系列ABS板的特長

尺寸圖

尺寸圖

型號尺寸

型號ABt
ABS-2B3002001.0
ABS-12B3002001.5
型號
ABS-2B
ABS-12B
型號數量折扣標準
出貨日
t
(mm)
5天~ 1
4天~ 1.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 ABS樹脂 顏色/表面處理 黑色 W(mm) 300
D(mm) 200 材質 ABS樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767