(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製面板 NP系列

鋁製面板 NP系列

單面附保護膜的鋁製泛用面板。
【特長】
・無處理面板。
【用途】
・用途廣泛。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於NP系列鋁製面板的規格與尺寸

NP型鋁面板尺寸圖

NP系列鋁製面板尺寸圖

型號tAB
NP-10.5200100
NP-111.0
NP-211.5
NP-312.0
NP-413.0
NP-20.5300200
NP-131.0
NP-221.5
NP-322.0
NP-423.0
NP-30.5400300
NP-141.0
NP-231.5
NP-332.0
NP-40.5600400
NP-161.0
NP-241.5
NP-352.0

材質:A1050P
表面無處理
單面附保護膜

型號
NP-1
NP-2
NP-3
NP-11
NP-13
NP-14
NP-16
NP-21
NP-22
NP-23
NP-31
NP-32
NP-33
NP-35
NP-41
NP-42
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
4天~ 2001000.5
6天~ 3002000.5
5天~ 4003000.5
4天~ 2001001
5天~ 3002001
5天~ 4003001
5天~ 6004001
5天~ 2001001.5
4天~ 3002001.5
5天~ 4003001.5
5天~ 2001002.0
4天~ 3002002.0
4天~ 4003002.0
5天~ 6004002.0
5天~ 2001003.0
5天~ 3002003.0

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 顏色/表面處理 無處理 材質
備註 單面附保護膜

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767