(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

DPCP用安裝底座 DMP系列

DPCP用安裝底座 DMP系列

DPCP用泛用面板。
【特長】
・DPCP用安裝底座(DMP系列)。
・顏色/表面處理為銀色陽極處理鍍膜。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・面板材質:<變更前>A1050P → <變更後>A1100P
    其他尺寸未變更
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

安裝底座的特長

外觀

外觀

安裝底座尺寸圖

DMP 0808・DMP 0812・DMP 0816・DMP 1212

DMP0808、DMP0812、DMP0816、DMP1212

DMP 1216・DMP 1220・DMP 1520

DMP1216、DMP1220、DMP1520

DMP 1624

DMP1624

DMP 2330

DMP2330

型號規格

型號適用箱體系列WDab材質顏色/表面處理
DMP0808DPCP080865555843.5A1050P t1.5銀色陽極處理
DMP0812DPCP081265935881.5
DMP0816DPCP08166513358121.5
DMP1212DPCP1212105959883.5
DMP1216DPCP121610513289.5120
DMP1220DPCP122010517290160
DMP1520DPCP1520133172118160
DMP1624DPCP1624145213138201.5
DMP2330DPCP2330210285198275
型號
DMP0808
DMP0812
DMP0816
DMP1212
DMP1216
DMP1220
DMP1520
DMP1624
DMP2330
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
5天~ 6555
4天~ 6593
4天~ 65133
4天~ 10595
4天~ 105132
4天~ 105172
4天~ 133172
4天~ 145213
4天~ 210285

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 顏色/表面處理 銀色 t(mm) 1.5
材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767