(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

元件面板 UTR系列

元件面板 UTR系列

UTR系列元件面板。
【特長】
・10種類型可供選擇。
・附屬螺釘為M3×5接頭鍍鎳2顆或4顆。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

元件面板的尺寸圖

UTR-308尺寸圖

UTR-308尺寸圖

UTR-309尺寸圖

UTR-309尺寸圖

UTR-311尺寸圖

UTR-311尺寸圖

UTR-312尺寸圖

UTR-312尺寸圖

UTR-314尺寸圖

UTR-314尺寸圖

UTR-315尺寸圖

UTR-315尺寸圖

UTR-316尺寸圖

UTR-316尺寸圖

UTR-318尺寸圖

UTR-318尺寸圖

UTR-320尺寸圖

UTR-320尺寸圖

UTR-321尺寸圖

UTR-321尺寸圖

除上述型號外還有其他多種尺寸

型號
UTR-308
UTR-309
UTR-311
UTR-312
UTR-315
UTR-316
UTR-320
UTR-321
UTR-331
UTR-408
UTR-409
UTR-411
UTR-412
UTR-415
UTR-420
UTR-421
UTR-431
UTR-508
UTR-509
UTR-511
UTR-515
UTR-519
UTR-520
UTR-521
UTR-531
型號數量折扣標準
出貨日
H
(mm)
L
(mm)
安裝孔
(個)
規格 EIA
(U)
5天~ 29.8130BNC×43
5天~ 29.8130Neutrik(DL)×33
5天~ 29.8130-3
5天~ 29.8130Canon(F77)×33
5天~ 29.8130Dsub 9pin×23
5天~ 29.8130Dsub 25pin×13
5天~ 59.8130插座×13
5天~ 59.8130-3
5天~ 89.8130-3
5天~ 29.8174BNC×54
5天~ 29.8174Neutrik(DL)×44
5天~ 29.8174-4
5天~ 29.8174Canon(F77)×44
5天~ 29.8174Dsub 9pin×24
5天~ 59.8174插座×14
5天~ 59.8174-4
5天~ 89.8174-4
5天~ 29.8219BNC×65
5天~ 29.8219Neutrik(DL)×55
5天~ 29.8219-5
5天~ 29.8219Dsub 9pin×35
5天~ 29.8219Canon(F77)×55
5天~ 59.8219插座×15
4天~ 59.8219-5
5天~ 89.8219-5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 鋼板 SPCC 顏色/表面處理 三價鉻酸鹽 t(mm) 1.6
材質 SPCC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767