(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ22 控制元件安裝孔插頭【包裝數為5】

PUSH-BUTTON SWITCH

φ22 控制元件安裝孔插頭

φ22 安裝孔插頭

【特長】
・用於填補板裁切的預備安裝孔(φ22.2)。
・施以防旋轉加工的板裁切時,保護構造為IP40

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OB-31PN05

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號最小訂購數量
安裝孔插頭橡膠製(黑色)
丁腈類
OB-31PN051包
(同種5個裝)

尺寸圖

φ22 控制元件安裝孔插頭【5個裝】 尺寸圖
型號
OB-31PN05
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為5

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 開關(配件・其他) 規格 安裝孔插頭 特徵 橡膠型
適用 LW/HW/SwitchNet HW/TW系列 保護構造 IP65 材質(本體) 橡膠製(丁腈系)
顏色 包裝數量(個) 5 備註 板裁切時若經止迴加工,則為IP40。

φ22 控制元件安裝孔插頭的型號OB-31PN05頁面。
記載關於型號OB-31PN05之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767