(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

手握式開關安裝零件

OPTION/ACCESSORIES

手握式開關安裝零件

HE1G型手握式開關、HE9Z-GSH51型手握式開關外殼安裝零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HE9Z-GH1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

・材質:SUS304
・厚度:t=3.0mm
・此安裝零件為HE1G/HE1G-L/HE9Z-GSH51型專用。

尺寸圖

手握式開關安裝零件 尺寸圖01
型號
HE9Z-GH1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 開關(配件・其他) 規格 安裝零件 適用 HE1G/HE1G-L/HE9Z-GSH51
材質(本體) SUS304 厚度(mm) 3.0 備註 適用詳情:HE1G/HE1G-L型手握式開關/HE9Z-GSH51(手握式開關外殼)

手握式開關安裝零件的型號HE9Z-GH1頁面。
記載關於型號HE9Z-GH1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767