(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

HS5系列用 門把型致動器

HS5系列用 門把型致動器

簡單、確實、按鈕!
【特長】
・即使是搖動的門也能順利確實鎖緊。
・只需旋轉把手即可將門鎖定與開鎖。
・標準內建可確保作業人員的安全的掛鎖板。
・安全開關可選擇有/無鎖緊。
・電磁閥的運作狀態可由LED顯示燈進行確認。(使用HS5E-□L型時)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

使用本產品時,也需要下述產品。

 框架用背面手動鎖定解除按鈕套件 (→頁面連結)

 ・ HS5E型附電磁閥安全開關(背面有鎖定解除按鈕型)(→頁面連結)

型號
HS9Z-DH5B
HS9Z-DH5C
型號數量折扣標準
出貨日
規格 特徵 適用
4天~ HS5D/HS5B安裝工具包裝零件:固定板、隔離片HS5B-□Z型(金屬製操作頭型)
4天~ 開關護蓋元件HS5B-□Z型(金屬製操作頭型) / HS5D-□Z型(金屬製操作頭型) / HS5E-(K)□L型(背面鎖定解除按鈕型)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 門把型致動器

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767