(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ30 ARN型 搖桿開關 橡膠波紋管

OPTION/ACCESSORIES

φ30 ARN型 搖桿開關 橡膠波紋管

φ30 ARN型/ARNL型 搖桿開關 橡膠波紋管

(i)請注意

  • 停止販售通知:〈ARNL-BL〉、〈ARN-BL-1〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ARN-BL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名、外型尺寸規格型號最小訂購數量備註
橡膠波紋管
φ41 H35
橡膠製
(丁腈類)
ARN-BL1個・ ARN/ARNS型用
(未附安裝環)
型號
ARN-BL
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 開關(配件・其他) 規格 橡膠波紋管 特徵 無安裝環
適用 ARN/ARNS型用 材質(本體) 橡膠製(丁腈系)

φ30 ARN型 搖桿開關 橡膠波紋管的型號ARN-BL頁面。
記載關於型號ARN-BL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767