(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不會對手造成負擔的輕觸設計的控制器元件。
【特長】
・輕鬆的操作感
・可集合貼合密封安裝,因此在集合貼合密封安裝時也易於裝卸連接器元件
・採用,由卡扣式機構裝卸鎖定拉桿方式的分離式構造
・接點設有金接點(金包覆銀)、銀接點2種
・保護構造為防噴流型、IP65 (IEC60529)(蜂鳴器為閉鎖型)
・UL、CSA認證品及EN規格適用品(蜂鳴器除外)
【用途】
・對應操作次數多的食品、包裝機械等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LW2L-M1C14A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
LW系列 按鈕開關的外觀
背面圖
(單位:mm)
外型尺寸圖1
外型尺寸圖2
螺絲端子、印刷基板用端子型、焊接兼用插片端子型的尺寸圖
插片端子型的端子孔型狀
焊接兼用插片端子型時
(單位:mm)
註)附1c接點僅限中央端子。附2c接點為右側端子與左側端子。(無中央端子。)
螺絲端子型時
(單位:mm)
適用壓著端子
(單位:mm)
※關於上述以外的型式、型號,請參閱型錄。
型號 |
---|
LW2L-M1C14A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 形狀 | 端子形狀 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC125V時 (A) | 電流容量 DC30V時 (A) | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 接點材質 | 光源種類 | 接點構成詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 方 | 焊接端子/插片端子 | 1c | 瞬時型 | 燈(琥珀色) | 25.8 | 26.5 | 54 | 0.1 | 0.1 | 平面型 | AC/DC24 | 金 | LED | 1c |
Loading...
附護套 | 無 | 安裝孔 | φ22.3 | 保護功能(耐環境性) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
代表規格 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 發光鏡頭型 | × | 鎖定裝卸方式 | 有 |
LW系列 按鈕開關的型號LW2L-M1C14A頁面。
記載關於型號LW2L-M1C14A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LW1B-M1C1VY |
LW1B-M1C1W |
LW1B-M1C1Y |
LW2L-M1C14G |
LW2L-M1C14R |
LW2L-M1C14Y |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 形狀 | 端子形狀 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC125V時 (A) | 電流容量 DC30V時 (A) | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 接點材質 | 光源種類 | 接點構成詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [非發光式按鈕] 非發光式按鈕 | 圓 | [其他] 印刷基板端子 | 1c | 瞬時型 | 黃 | 25.8 | 25.8 | 50.4 | 0.1 | 0.1 | 平面型 | 非發光式 | 金 | 非發光式 | 1c | ||
4天~ | [非發光式按鈕] 非發光式按鈕 | 圓 | 焊接端子/插片端子 | 1c | 瞬時型 | [白] 白 | 25.8 | 26.5 | 54 | 0.1 | 0.1 | 平面型 | 非發光式 | 金 | 非發光式 | 1c | ||
4天~ | [非發光式按鈕] 非發光式按鈕 | 圓 | 焊接端子/插片端子 | 1c | 瞬時型 | 黃 | 25.8 | 26.5 | 54 | 0.1 | 0.1 | 平面型 | 非發光式 | 金 | 非發光式 | 1c | ||
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 方 | 焊接端子/插片端子 | 1c | 瞬時型 | [綠] 綠 | 25.8 | 26.5 | 54 | 0.1 | 0.1 | 平面型 | AC/DC24 | 金 | LED | 1c | ||
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 方 | 焊接端子/插片端子 | 1c | 瞬時型 | [紅] 紅 | 25.8 | 26.5 | 54 | 0.1 | 0.1 | 平面型 | AC/DC24 | 金 | LED | 1c | ||
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 方 | 焊接端子/插片端子 | 1c | 瞬時型 | 黃 | 25.8 | 26.5 | 54 | 0.1 | 0.1 | 平面型 | AC/DC24 | 金 | LED | 1c |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策