(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LW系列指示燈

LW系列指示燈

LW系列指示燈採用輕觸設計,不會造成手部負擔。
【特長】
・可集合貼合密封安裝,因此在集合貼合密封安裝時也易於裝卸連接器元件。
・採用分離式構造,由卡扣式機構裝卸鎖定拉桿的方式。
・保護構造為防噴流型(IP65 (IEC60529)。
・UL、CSA認證品及EN規格適用品。

(i)請注意

  • 【停售通知】 LW2P-14MW、 LW2P-14W、 預計2025年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

指示燈(短體型、分離型)的規格

LW系列指示燈:相關圖像

LW1P型(圓型)的外觀

LW系列指示燈:相關圖像

LW2P型(正方型)的外觀

LW系列指示燈:相關圖像

LW3P型(方圓型)的外觀

品名發光類別額定使用電壓型號(訂購型號)發光色的指定記號
焊接兼用插片端子
(短體型)
印刷基板用端子
(分離型)
螺絲端子
(短體型)
圓型 LW1P型LEDAC/DC24VLW1P-14※LW1P-1C04V※LW1P-14M※R
G
A
Y
W
S
PW
正方型 LW2P型LW2P-14※LW2P-1C04V※LW2P-14M※
方圓型 LW3P型LW3P-14※LW3P-1C04V※LW3P-14M※

※為發光色記號。

尺寸圖

LW系列指示燈:相關圖像

短體型的尺寸圖

LW系列指示燈:相關圖像

分離型的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

端子配置圖

LW系列指示燈:相關圖像

短體型

LW系列指示燈:相關圖像

分離型

LW系列指示燈:相關圖像

適用壓著端子

※關於其他規格,請參閱型錄。

型號
LW1P-14G
LW1P-14MA
LW1P-14MG
LW1P-14MR
LW1P-14MY
LW1P-14R
LW2P-14A
LW2P-14G
LW2P-14MA
LW2P-14MG
LW2P-14MR
LW2P-14MW
LW2P-14MY
LW2P-14R
LW2P-14W
LW2P-14Y
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 尺寸 深度
(mm)
端子形狀
11天~ [圓] 圓43.5焊接兼用插片端子型
3天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色43螺絲端子
3天~ [圓] 圓43螺絲端子
3天~ [圓] 圓[紅] 紅43螺絲端子
3天~ [圓] 圓43螺絲端子
21天~ [圓] 圓[紅] 紅43.5焊接兼用插片端子型
3天~ [方] 方[其他] 琥珀色43.5焊接兼用插片端子型
3天~ [方] 方43.5焊接兼用插片端子型
3天~ [方] 方[其他] 琥珀色43螺絲端子
3天~ [方] 方43螺絲端子
3天~ [方] 方[紅] 紅43螺絲端子
3天~ [方] 方[白] 乳白43螺絲端子
3天~ [方] 方43螺絲端子
3天~ [方] 方[紅] 紅43.5焊接兼用插片端子型
3天~ [方] 方[白] 乳白43.5焊接兼用插片端子型
3天~ [方] 方43.5焊接兼用插片端子型

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ22.3 額定電壓(V) AC/DC24V 保護功能(耐環境性) IP65
光源 LED 代表規格 CE / UL / TUV / CSA 尺寸 縱向(mm) 25.8
尺寸 寬度(mm) 25.8 規格 短體型 形狀 平面型
鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767