(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SLDN系列方型顯示燈(LED發光型)

SLDN系列方型顯示燈(LED發光型)

採用超高亮度面發光超級LED元件,提升目視確認性和安全性。

【特長】
・不僅採用超高亮度面發光超級LED元件,分割發光型的結構,可變更顏色配置
・採用SS端子構造,減少配線作業的工時,更可以實現端子蓋和本體的一體成形,和螺絲的防脫落構造
・記名作業容易,就算忽然變更規格,也有對應的記名檔案可立即對應
・可防止因漏電流、感應電壓造成的誤點燈(微亮燈)
・UL、c-UL及DEMKO認證品
・EN規格適用品

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

輸入類別直射式變壓器式DC-DCコ轉換器式
額定使用電壓AC/DC24V、DC24V ※1
AC/DC6V、AC/DC12V
AC100/110V
AC200/220V
DC110V
光源單色發光LED元件
雙色發光LED元件 ※2
單色發光LED元件
LED燈泡的壽命(參考值)約50,000小時(在25℃環境下,完全使用額定電壓直流點燈,輝度減弱為初期值的50%時。)
發光面分割全面
發光色紅、綠、黃、琥珀、乳白、
藍、純白、紅⇔綠 ※2
紅、綠、黃、琥珀、乳白、藍、純白
附件色板乳白和透明的組合
色板尺寸27×27×1mm(可插入27×27×0.2mm記名板)
雕刻範圍25X25mm
絕緣電阻充電部與非充電部間:100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓充電部與非充電部間:AC2000V、1分鐘(DC110V用為AC2500V、1分鐘)
耐振動5~55Hz單振幅0.5mm
耐衝擊1,000m/s2
使用環境溫度-20~+40℃(DC110V用為-10~+40℃)(不可凍結)
保存環境溫度-30~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度45~85%RH(不可結露)
本體顏色黑色(N1.5近似值)
重量(約)38g ※385 g53 g

※1:附檢測端子/2色全面發光為DC24V專用。
※2:僅2色全面發光。PW色,不含AC/DC6V、12V
※3:單色全面發光(附檢測端子/2色全面發光:約43g)

尺寸圖

直射式(全面發光)

SLDN系列方型顯示燈(LED發光型) 直射式(全面發光)尺寸圖

表示端子的配線方向。

直射式(附檢測端子/2色全面發光)

SLDN系列方型顯示燈(LED發光型) 直射式(附檢測端子/2色全面發光)尺寸圖

表示端子的配線方向。

變壓器式

SLDN系列方型顯示燈(LED發光型) 變壓器式尺寸圖

表示端子的配線方向。

DC-DCコ轉換器式

SLDN系列方型顯示燈(LED發光型) DC-DC轉換器式尺寸圖

表示端子的配線方向。

型號
SLD30N-1DH2BR
SLD30N-1DHM2BG
SLD30N-1DHM2BY
SLD30N-1TH2BS
SLD44N-1DH2BR
SLD44N-1DW2BRG
SLD48N-1DH2BA
SLD48N-1DH2BR
SLD48N-1DH2BS
SLD48N-1DH2BY
SLD48N-1DW2BRG
SLD48N-2TH1BAG
SLD48N-3DH2BGAR
SLD48N-3TH1BGGR
SLD72N-1DH2BG
SLD72N-1DH2BR
SLD72N-1DHM2BG
SLD72N-1TH2BY
SLD72N-2TH1BGR
SLD72N-2TH2BRR
SLD72N-3DH2BGGG
SLD72N-3TH2BGAR
SLD72N-3TH2BGRY
型號數量折扣標準
出貨日
安裝孔尺寸 形狀 額定電壓
(V)
尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 形狀 輸入種類 色板尺寸 發光面 發光色(1) 分割發光色(2) 分割發光色(3) 備註
3天~ [角孔] 31×31[方] 方AC/DC24V463660本體組裝LED元件型正方型全電壓式27×27×1mm全面發光紅.-
3天~ [角孔] 31×31[方] 方DC24V463664本體組裝LED元件型正方型全電壓式27×27×1mm全面發光/附檢查端子-
3天~ [角孔] 31×31[方] 方DC24V463664本體組裝LED元件型正方型全電壓式27×27×1mm全面發光/附檢查端子-
3天~ [角孔] 31×31[方] 方[其他] AC200/220V463676.8本體組裝LED元件型正方型變壓器式27×27×1mm全面發光-
3天~ [角孔] 35×35[方] 方AC/DC24V504060.3本體組裝LED元件型正方型全電壓式31×31×1mm全面發光紅.-
3天~ [角孔] 35×35[方] 方AC/DC24V504064.3本體組裝LED元件型正方型全電壓式31×31×1mm雙色全面切換紅/綠可使用雙色全面切換式切換紅色與綠色。
3天~ [角孔] 35×75長方AC/DC24V508060.3本體組裝LED元件型長方型全電壓式31×71×1mm全面發光琥珀色-
3天~ [角孔] 35×75長方AC/DC24V508060.3本體組裝LED元件型長方型全電壓式31×71×1mm全面發光紅.-
3天~ [角孔] 35×75長方AC/DC24V508060.3本體組裝LED元件型長方型全電壓式31×71×1mm全面發光-
3天~ [角孔] 35×75長方AC/DC24V508060.3本體組裝LED元件型長方型全電壓式31×71×1mm全面發光-
3天~ [角孔] 35×75長方AC/DC24V508064.3本體組裝LED元件型長方型全電壓式31×71×1mm雙色全面切換紅/綠可使用雙色全面切換式切換紅色與綠色。
3天~ [角孔] 35×75長方[其他] AC100/110V508077.1附LED元件型長方型變壓器式31×35.5×1mm2等分琥珀色-
3天~ [角孔] 35×75長方AC/DC24V508058.6本體組裝LED元件型長方型全電壓式31×23.5×1mm3等分琥珀色-
3天~ [角孔] 35×75長方[其他] AC100/110V508087.8附LED元件型長方型變壓器式31×23.5×1mm3等分-
3天~ [角孔] 31×67長方AC/DC24V467260.3本體組裝LED元件型長方型全電壓式27×63×1mm全面發光-
3天~ [角孔] 31×67長方AC/DC24V467260.3本體組裝LED元件型長方型全電壓式27×63×1mm全面發光紅.-
3天~ [角孔] 31×67長方DC24V467264.3本體組裝LED元件型長方型全電壓式27×63×1mm全面發光/附檢查端子-
3天~ [角孔] 31×67長方[其他] AC200/220V467277.1本體組裝LED元件型長方型變壓器式27×63×1mm全面發光-
3天~ [角孔] 31×67長方[其他] AC100/110V467277.1本體組裝LED元件型長方型變壓器式27×31.5×1mm2等分-
3天~ [角孔] 31×67長方[其他] AC200/220V467277.1附LED元件型長方型變壓器式27×31.5×1mm2等分-
3天~ [角孔] 31×67長方AC/DC24V467258.6附LED元件型長方型全電壓式27×21×1mm3等分-
3天~ [角孔] 31×67長方[其他] AC200/220V467287.8本體組裝LED元件型長方型變壓器式27×21×1mm3等分琥珀色-
3天~ [角孔] 31×67長方[其他] AC200/220V467287.8附LED元件型長方型變壓器式27×21×1mm3等分-

Loading...

  1. 1

基本資訊

光源 LED 代表規格 CE / UL / CUL / CSA 端子形狀 螺絲端子
本體顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767