(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ22 AP22型超高亮度LED顯示燈

Φ22 AP22型超高亮度LED顯示燈

採用超高亮度LED燈泡。在大範圍下也有很好的視認性。
【特長】
・從各個方向,都能確保有良好的視認性
・不易受環境光線影響的高亮度LED型,可確實執行亮燈確認,避免誤認
・端子蓋為一體成型構造的護指型,可防止觸電,確保安全性(IP20)
・有助於減少配線工時
・有彩色燈罩型和亮燈更加清晰的透明燈罩型(PW除外)2種類供選擇
・UL、c-UL認證品,及EN規格適用品。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

超高亮度LED顯示燈的規格

AP22型超高亮度LED顯示燈:相關圖像

彩色燈罩外觀

AP22型超高亮度LED顯示燈:相關圖像

透明燈罩規格

AP22型超高亮度LED顯示燈:相關圖像

安裝孔加工圖、最小安裝間距
*記號3.2+0.2的孔洞為防旋轉用。不使用銘板時無須使用此安裝孔。

 

(單位:mm)

 

AP22型超高亮度LED顯示燈:相關圖像

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

性能規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-45~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85% RH(不可結露)
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
過電壓類型II (IEC60664-1)
衝擊耐電壓2.5kV(IEC60664-1、IEC60947-5-1)
污染度3 (IEC60947-5-1)
耐電壓異極充電部間:AC 2000V、1分鐘
充電部與非充電部間:AC 2000V、1分鐘
耐振動誤動作5~55Hz 單振幅:0.5mm
耐久30Hz 單振幅:1.5mm
耐衝擊誤動作100m/s2
耐久1000m/s2
保護構造面板前面:IP66 (IEC 60529)、UL Type 4X
端子部:IP20
端子形狀M3.5螺絲端子
螺絲端子鎖緊扭力1.0N・m
鎖緊螺母建議鎖緊扭力2.0N・m
可連接的電線2mm2 以下(單線φ1.6以下)2條以下
重量(約)18 g
  • ※關於其他規格,請參閱型錄。
型號
AP22M-2Q3CA
AP22M-2Q4A
AP22M-2Q4CR
AP22M-2Q4CY
AP22M-2Q4G
AP22M-2Q4PW
AP22M-2Q4R
AP22M-2Q4S
AP22M-2Q4Y
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 額定電壓
(V)
規格 端子形狀 特性
5天~ [其他] 琥珀色[其他] DC12V透明燈罩螺絲端子-
4天~ [其他] 琥珀色DC24V彩色燈罩M3.5螺絲端子耐振動、耐衝擊
4天~ [紅] 紅DC24V透明燈罩M3.5螺絲端子耐振動、耐衝擊
4天~ DC24V透明燈罩M3.5螺絲端子耐振動、耐衝擊
4天~ DC24V彩色燈罩M3.5螺絲端子耐振動、耐衝擊
4天~ [白] 純白DC24V彩色燈罩M3.5螺絲端子耐振動、耐衝擊
4天~ [紅] 紅DC24V彩色燈罩M3.5螺絲端子耐振動、耐衝擊
4天~ DC24V彩色燈罩M3.5螺絲端子耐振動、耐衝擊
4天~ DC24V彩色燈罩M3.5螺絲端子耐振動、耐衝擊

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝孔尺寸 φ22.3 形狀 保護功能(耐環境性) 面板前面IP66/端子部IP20
光源 LED 代表規格 UL / CUL 尺寸 縱向(mm) 29.8
尺寸 寬度(mm) 29.8 尺寸 深度(mm) 57.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767