(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【產品特長】保護結構:IP20。組合式接點拆裝方便。符合EN標準
【用途】適用於電子電器控制電路的各領域
【注意事項】請在正確電壓電流下使用。注意產品IP等級
【尺寸】Φ22
【形狀】圓(凸頭)
【LED有無】無
【接線方式】引板端子
【按鈕顏色】紅/綠/黃/白/黑
【按鈕動作】交替型/瞬時型
【接點構成】1a,1b,1c,2a,2b
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 1b | 交替型 | 黑 | ||
4天 | 10 | 1b | 交替型 | 綠 | ||
4天 | 10 | 1b | 交替型 | 紅 | ||
4天 | 10 | 1b | 交替型 | 白 | ||
4天 | 10 | 1b | 交替型 | 黄 | ||
4天 | 10 | 2b | 交替型 | 黑 | ||
4天 | 10 | 2b | 交替型 | 綠 | ||
4天 | 10 | 2b | 交替型 | 紅 | ||
4天 | 10 | 2b | 交替型 | 白 | ||
4天 | 10 | 2b | 交替型 | 黄 | ||
4天 | 10 | 2a | 交替型 | 黑 | ||
4天 | 10 | 2a | 交替型 | 綠 | ||
4天 | 10 | 2a | 交替型 | 紅 | ||
4天 | 10 | 2a | 交替型 | 白 | ||
4天 | 10 | 2a | 交替型 | 黄 | ||
4天 | 10 | 1b | 瞬時型 | 黑 | ||
4天 | 10 | 1b | 瞬時型 | 綠 | ||
4天 | 10 | 1b | 瞬時型 | 紅 | ||
4天 | 10 | 1b | 瞬時型 | 白 | ||
4天 | 10 | 1b | 瞬時型 | 黄 | ||
4天 | 10 | 2b | 瞬時型 | 黑 | ||
4天 | 10 | 2b | 瞬時型 | 綠 | ||
4天 | 10 | 2b | 瞬時型 | 紅 | ||
4天 | 10 | 2b | 瞬時型 | 白 | ||
4天 | 10 | 2b | 瞬時型 | 黄 | ||
4天 | 10 | 2a | 瞬時型 | 黑 | ||
4天 | 10 | 2a | 瞬時型 | 綠 | ||
4天 | 10 | 2a | 瞬時型 | 紅 | ||
4天 | 10 | 2a | 瞬時型 | 白 | ||
4天 | 10 | 2a | 瞬時型 | 黄 |
Loading...
種類 | 非發光式按鈕 | 形狀 | 圓頭型 | 附護套 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
端子形狀 | 插片端子 | 安裝孔 | φ22 | 保護功能(耐環境性) | 有 |
代表規格 | CE / UL / CUL / CCC | 尺寸 縱向(mm) | 45.8 | 尺寸 寬度(mm) | 40 |
尺寸 深度(mm) | 66.3 | 燈泡類型 | 無 | 防護等級 | IP20 |
按鈕頭部尺寸(mm) | Φ40 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策