(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MA系列 小型按鈕開關

MA系列 小型按鈕開關

搭載高亮度Super LED(AC/DC共用)。方體型、小型控制元件。
【特長】
・短體22mm小型、省空間
・採用高亮度、Super LED元件
・接點為金包覆銀的交叉式開關接點。最適合微小負荷的開關
・也設有銀接點
・IDEC獨特的高性能接點機構
・輕鬆的操作觸感
・內建電流限制用電阻及二極體(LED元件)
・安裝至面板時請從前面單壓
・設有擋板、開關護套、插座
・UL、c-UL認證品,EN規格適用品。CCC(但顯示燈除外)

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

種類

項目 MA2型
[正方型]
 MA3型[長方型]
[橫列型]
法蘭尺寸□18mm18HX24Wmm
發光面尺寸□13mm13HX19Wmm
光源LED元件
發光面分割(註)單色全面發光、2分割發光、2色切換全面發光
接點微型開關
[金包覆銀/交叉式開關接點、銀接點]
接點數1c或2c
動作項目瞬時型、交替型、顯示燈專用型
端子形狀焊接兼用插片110端子
本體/法蘭顏色黑色

註)2分割發光僅限MA3型(長方型)。
     2色切換僅限MA2、MA3型。

性能規格

標準使用狀態環境溫度:-25~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-40~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:35~85% RH(不可結露)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓開關部充電部與非充電部間:AC2000V 1分鐘
異極端子間:AC2000V 1分鐘
同極接點端子間:AC1000V 1分鐘
接點端子與指示燈端子間:AC2000V、1分鐘
發光部充電部與接地間:AC2000V、1分鐘
耐振動誤動作/耐久:10~55Hz、單振幅0.75mm
耐衝擊誤動作:200m/s2 耐久:500m/s2
壽命機械瞬時型:100萬次以上(開關頻率1,800次/時),
交替型:20萬次以上(開關頻率900次/時)
電力10萬次以上(開關頻率1200次/小時)
保護構造IP40 (IEC 60529)

尺寸圖

MA2型

MA系列 小型按鈕開關 MA2型尺寸圖

MA3型

MA系列 小型按鈕開關 MA3型尺寸圖
型號
MA2L-A6131G
MA2L-M1111Y
MA2L-M1141G
MA2L-M2111A
MA3L-M1341G
MA3L-M1341Y
MA3L-M1344RG
MA3L-M2341G
MA3L-M2341R
MA3L-M2341Y
MA3L-M5341G
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 安裝孔 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 寬度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
規格 燈使用電壓
(V)
接點材質 備註
4天~ [方孔] □16.22c交替型[綠] 綠17.832單色全面發光AC/DC12-
4天~ [方孔] □16.21c瞬時型17.80.10.1單色全面發光DC5-
4天~ [方孔] □16.21c瞬時型[綠] 綠17.80.10.1單色全面發光AC/DC24-
4天~ [方孔] □16.22c瞬時型燈(琥珀色)17.80.10.1單色全面發光DC5-
4天~ 長方[方孔] 16.2×22.41c瞬時型[綠] 綠240.10.1單色全面發光AC/DC24-
4天~ 長方[方孔] 16.2×22.41c瞬時型240.10.1單色全面發光AC/DC24-
4天~ 長方[方孔] 16.2×22.41c瞬時型[其他] 紅/綠(2色切換)240.10.1雙色切換全面發光AC/DC24照明色為R(紅)←→G(綠)雙色切換發光
4天~ 長方[方孔] 16.2×22.42c瞬時型[綠] 綠240.10.1單色全面發光AC/DC24-
4天~ 長方[方孔] 16.2×22.42c瞬時型[紅] 紅240.10.1單色全面發光AC/DC24-
4天~ 長方[方孔] 16.2×22.42c瞬時型240.10.1單色全面發光AC/DC24-
4天~ 長方[方孔] 16.2×22.41c瞬時型[綠] 綠2432單色全面發光AC/DC24-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 發光式按鈕 附護套 端子形狀 焊接端子/插片端子
保護功能(耐環境性) IP40 代表規格 CE / UL / CUL / CCC 尺寸 縱向(mm) 17.8
尺寸 深度(mm) 33.8 發光鏡頭型 × 光源種類 LED

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767