(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EIA附加面板系統 AT系列

EIA附加面板系統 AT系列

可選用附加面板組合的泛用面板。
【特長】
・可根據客戶需求的規格選擇附加面板的組合。
・前側面為平面型,成品美觀。
・AT - 88B附有銘牌。
・面板可個別拆卸,容易變更規格或進行加工等,可提升作業效率。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・面板厚度:<變更前>t1.4 → <變更後>t1.2
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

面板系統的特長

外觀

外觀

外觀尺寸圖(AT-44B・AT-88B)

外觀尺寸圖(AT-44B、AT-88B)

組成零件

編號名稱材質顏色/表面處理
1底座面板SPCC t1.4黑色半消光塗裝
2空白板SPCC t1.4黑色半消光塗裝
3銘牌壓克力 t1.5透明
4結線棒圓鐵棒φ6黑色半消光塗裝
組裝螺釘

型號規格

型號WH安裝孔(單側)自重
(㎏)
AT-44B482.64420.38
AT-88B482.68820.5
型號
AT-44B
AT-88B
型號數量折扣標準
出貨日
H
(mm)
規格 EIA
(U)
4天~ 441
5天~ 882

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 顏色/表面處理 黑色 W(mm) 482.6
t(mm) 1.4 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767