(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可饋線,且具有耐熱性、耐電痕性等高規格的OA分接插座。
【特長】
・可對應VCT3.5mm2電線的構造。
・內建插座,外盒材質具有耐熱性、耐電痕性等。
・採用不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
・附4個插入孔。
・接地型2P額定值為15A,合計最大可使用15A。
・電源側/饋電側3條芯線末端加工尺寸(剝線長)皆相同(40mm)。
・可於背面安裝3個另售的插入式磁鐵(Z0353)。
・具時尚感、有助於省空間化。
【用途】
・如要利用同一條線使用多個OA分接插座時,可利用饋線自由連接OA分接插座。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KU1050
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
扭鎖型、4插座
插頭刃片為R狀,插入孔形狀設計為在插頭插入插座等受側並向右旋轉後,即可鎖定而無法拔出。最適合用於需要確實連接,插頭脫落會有困擾的環境。
【KU1050】
(單位:mm)
KU1050尺寸圖1
(單位:mm)
KU1050尺寸圖2
編號 | 零件名稱 | 個數 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | 塑膠護蓋A | 1 | 聚醯胺樹脂 |
2 | 塑膠護蓋B | 1 | 聚醯胺樹脂 |
3 | 扭鎖型複式設備用插座 | 2 | 3127HD |
4 | 夾鉗(電線固定用) | 2 | 聚醯胺樹脂 |
5 | 電線孔用空白片 | 1 | 聚醯胺樹脂 |
6 | 插座連接板 | 3 | 銅合金 |
插座形狀 | 扭鎖、NEMA | 插入口數/分割口 | 4 | 額定電流 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | 250 | 對應規格 | PSE(日本) | 芯數 | 3 |
插座形狀詳情 | NEMA L6-15R |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策