(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防鬆脫用插座安全護蓋 TAP-CAP3P50L【包裝數為50】

OA TAP ACCESSORIES

防鬆脫用插座安全護蓋 TAP-CAP3P50L

防鬆脫式國內規格電源分接插座或插座的插入孔蓋上蓋子,作為防塵的護蓋。
【特長】
・阻絕灰塵或異物侵入。
・預防因兒童惡作劇造成的觸電事故,有效預防追蹤火災。
【用途】
・最適合平時不使用的分接插座或防止灰塵、異物侵入插座。

(i)請注意

  • 【網路線產品介紹】CAT5e(附屏蔽)、「希望指定長度的客戶」請見此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TAP-CAP3P50L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

阻絕異物侵入防鬆脫式分接插座或插座的插入孔的安全護蓋

・尺寸:W28×D18.7×H30mm ・對應插入孔形狀:3P防鬆脫分接插座、3P防鬆脫插座
  • 尺寸:W28×D18.7×H30mm
  • 對應插入孔形狀:3P防鬆脫分接插座、3P防鬆脫插座
包裝(50個裝)

包裝(50個裝)

防鬆脫用插座安全護蓋使用範例

使用範例1

使用範例1

使用範例2

使用範例2

使用範例3

使用範例3

型號
TAP-CAP3P50L
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為50

4天~

Loading...

  1. 1

防鬆脫用插座安全護蓋 TAP-CAP3P50L的型號TAP-CAP3P50L頁面。
記載關於型號TAP-CAP3P50L之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767