(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

單口分接插座 扭鎖型

單口分接插座 扭鎖型

可連接8mm2、14mm2電線的扭鎖型、額定值30A的1口插座盒。
【特長】
・5.5mm2電線可透過將熱收縮軟管(型號:BT20-2)覆蓋於夾鉗固定部分來使用。
・可對應增加電線導體尺寸以降低通電損失。
・連接壓著端子用的端子螺絲全對齊同一面,提高結線作業性。
・14mm2電線為可直接結線至30A插座的構造。
※利用壓著端子結線後,為避免電線鬆脫,請務必鎖緊夾鉗後再使用。
【用途】
・30A規格的機械設備或週邊設備,或隨著導入UPS、PDU的緊急電源設置等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

單口分接插座 扭鎖型30A規格

3313E-L5/3323E-L6/4323E外觀

3313E-L5/3323E-L6/4323E外觀

 

(單位:mm)

 

3313E-L5/3323E-L6/4323E尺寸圖

3313E-L5/3323E-L6/4323E尺寸圖

  • ※ 插入孔形狀在此省略。
  • 適用電線:2CT/VCT 8mm2、14mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式
  • 適用壓著端子:R8-5、R14-5

結線前

結線前外觀

連接壓著端子用的端子螺絲全部位於同一面,以提高結線作業性

結線後(14mm2 電線連接範例)

結線後(14mm² 電線連接範例)

利用壓著端子結線後,為避免電線鬆脫,請務必鎖緊夾鉗後再使用

  • ※ 為確保安全,壓著端子請進行安裝絕緣護蓋等絕緣措施。

產品規格

型號額定極配置適用插頭
電流極數電壓尼龍護蓋橡膠護蓋
3313E-L530A接地型2P
(2P、3W GND)
125VNEMA L5-303312N-L53312R-L5
3323E-L6250VNEMA L6-303322N-L63322R-L6
4323E接地型3P
(3P、4W GND)
250V-4322N4322R

3313E-L5圖面/零件名稱

 

(單位:mm)

 

3313E-L5零件名稱/圖面1

3313E-L5零件名稱/圖面1

3313E-L5零件名稱/圖面2

3313E-L5零件名稱/圖面2

編號零件名稱個數摘要
1外盒1ABS
2護蓋1ABS
3線接頭1聚醯胺樹脂
4扭鎖型嵌入式插座13310-P-L5
5安裝零件A2黃銅
6安裝零件B1黃銅
7端子螺絲3M5

3323E-L6圖面/零件名稱

 

(單位:mm)

 

3323E-L6零件名稱/圖面1

3323E-L6零件名稱/圖面1

3323E-L6零件名稱/圖面2

3323E-L6零件名稱/圖面2

編號零件名稱個數摘要
1外盒1ABS
2護蓋1ABS
3線接頭1聚醯胺樹脂
4扭鎖型嵌入式插座13320-P-L6
5安裝零件A2黃銅
6安裝零件B1黃銅
7端子螺絲3M5

4323E圖面/零件名稱

 

(單位:mm)

 

4323E零件名稱/圖面1

4323E零件名稱/圖面1

4323E零件名稱/圖面2

4323E零件名稱/圖面2

編號零件名稱個數摘要
1外盒1ABS
2護蓋1ABS
3線接頭1聚醯胺樹脂
4扭鎖型嵌入式插座14320-P
5安裝零件A2黃銅
6安裝零件B2黃銅
7端子螺絲4M5
型號
3313E-L5
3323E-L6
4323E
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓 芯數 適用機種 插座形狀詳情
4天~ 12533312N-L5/3312R-L5NEMA L5-30
6天~ 25033322N-L6/3322R-L6NEMA L6-30
4天~ 25044322N/4322R接地型3P 扭鎖型

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

插座形狀 扭鎖、NEMA 插入口數/分割口 1 額定電流 30
對應規格 PSE(日本)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767