(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

OA分接插座(多用途分接插座)雙分接插座(扭鎖型、30A)

OA分接插座(多用途分接插座)雙分接插座(扭鎖型、30A)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可連接5.5mm2、8mm2的電線,可固定使用30A額定值的OA分接插座型連用插座。
・外盒採用阻燃性(UL94 V-0等級)、耐久性、耐衝擊性優異的尼龍樹脂。
・合計可使用達30A。
【用途】
・30A規格的機械設備或週邊設備、隨著導入UPS(無斷電電源裝置)或PDU(電力分配裝置)的緊急電源設置等,可於各式各樣的環境中發揮威力。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3313NT-L5
3323NT
3323NT-L6
4323NT
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓 芯數 插座形狀詳情
4天~ 1253NEMA L5-30R
6天~ 2503扭鎖型
4天~ 2503NEMA L6-30R
4天~ 2504接地型3P 扭鎖型

Loading...

  1. 1

基本資訊

插座形狀 扭鎖、NEMA 插入口數/分割口 2 額定電流 30
對應規格 PSE(日本)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767