(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/10/20 7:00 ~ 10/21 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

弓型電木把手HPRU (型號表)

弓型電木把手HPRU

● 弓型電木把手HPRU系列由電木材質製成,這一系列弓型電木把手的外型美觀且結構流暢

● 適用安裝部尺寸:M6, M8
● 安裝間距:90, 119, 180, 239mm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HPRU-90
HPRU-119
HPRU-181
HPRU-239
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 I
(mm)
全高
(mm)
握柄粗細
(mm)
安裝必要深度
(mm)
5天 90452613
5天 119532817
5天 181602717
5天 239602917

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 電木 附加功能 安裝方式 內螺牙
握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767