(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1401系列 不鏽鋼弧型把手
使用不鏽鋼拋光圓管把手,支座有鋁合金 / 尼龍玻璃纖維2種材質可供選擇
安裝間距大,適合大型機器使用
內螺牙盲孔M8安裝
安裝間距:180~600mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1401-376-180 |
1401-620-457 |
1401-700-529 |
1401-700-600 |
1401-717-543 |
1401-800-590 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 (mm) | 長邊尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|
31天 | 180 | 376 | ||
31天 | 457 | 620 | ||
31天 | 529 | 700 | ||
31天 | 600 | 700 | ||
31天 | 543 | 717 | ||
31天 | 590 | 800 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | 弓形 | 本體材質 | 不鏽鋼 SST |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 表面處理 | 拋光研磨 | 安裝方式 | 內螺牙 |
握柄粗細(mm) | 31.8 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策