(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製 精加工把手 FT型(單孔)

不鏽鋼製 精加工把手 FT型(單孔)

不鏽鋼製精加工把手 FT系列 單孔安裝型
【特長】
・非常適合追求設計感的裝置。
・安裝間距:57、72、88mm。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FT-65
FT-80
FT-100
型號數量折扣標準
出貨日
間距
(mm)
高度
(mm)
握把粗細
(mm)
21天 57167
21天 72208
21天 882510

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 不鏽鋼(SCS13) 附加功能 安裝方式 圓孔
握柄截面形狀 多邊形 顏色 拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767