(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

重型隱藏可拆鉸鏈 AS-4010 不鏽鋼製

鉸鍊

重型隱藏可拆鉸鏈 AS-4010 不鏽鋼製

● 重型隱藏可拆鉸鏈, 旗型合頁|120公斤高荷重
● 採用雙面皿頭孔設計,左右開皆可使用
● 軸心有培林可抑制金屬粉塵的產生
● 軸心與鉸鏈片密合度佳,可有效解決門板下垂干涉門框的問題

● 採用開放式的軸承設計,易於直接上油保養,使門板開關無異音
● 止推軸承採用1015材質的鋼珠,硬度高達HRC52度,更具耐磨性

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS-4010

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS-4010
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 平鉸鏈種類 方形板形 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 旗形
長度 L(mm) 104.9 本體材質 SUS304 本體表面處理 髮絲紋處理
寬度 W(mm) 81 附加功能 內建軸承 開啟方向 左右皆可
安裝方式 螺牙固定 建議荷重(kgf / 2pcs) 120 厚度 T(mm) 3

重型隱藏可拆鉸鏈 AS-4010 不鏽鋼製的型號AS-4010頁面。
記載關於型號AS-4010之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767