(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋅合金製拆式鉸鏈 HGZ-F226
無需使用任何工具即可快速且輕鬆裝卸門板
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 : 主體-鋅合金、插銷-不鏽鋼
表面處理 : 黑色塗裝
有左、有開門分別
型號 |
---|
HGZ-F226-BK-1L |
HGZ-F226-BK-1R |
HGZ-F226-BK-2L |
HGZ-F226-BK-2R |
HGZ-F226-BK-3L |
HGZ-F226-BK-3R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 開啟方向 | 安裝孔距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 60 | 60 | 左開 | 36 | ||
5天 | 60 | 60 | 右開 | 36 | ||
5天 | 50 | 50 | 左開 | 30 | ||
5天 | 50 | 50 | 右開 | 30 | ||
5天 | 40 | 40 | 左開 | 25 | ||
5天 | 40 | 40 | 右開 | 25 |
Loading...
本體種類 | 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 | 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 | 標準 | 使用環境 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋅合金 | 本體表面處理 | 塗裝 | 附加功能 | 附按壓功能 |
安裝方式 | 螺牙固定 | 安裝孔種類 | 碟形孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策