(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

快拆式鉸鏈 HGS-204 不鏽鋼製

不鏽鋼快拆式鉸鏈

快拆式鉸鏈 HGS-204 不鏽鋼製

無需使用任何工具即可快速且輕鬆裝卸門板
不鏽鋼製在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGS-204

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGS-204
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 簡易裝卸型 長度(mm) 82
使用環境 耐腐蝕 / 耐磨耗 本體材質 不鏽鋼 本體表面處理 鏡面拋光
寬度(mm) 12 附加功能 安裝方式 螺牙固定
安裝孔種類 內螺牙

快拆式鉸鏈 HGS-204 不鏽鋼製的型號HGS-204頁面。
記載關於型號HGS-204之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767