(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無塵室鉸鏈 HG-CV-65N型 拔插型

無塵室鉸鏈 HG-CV-65N型 拔插型

用於無塵室等處的鉸鏈。
【特長】
・滑動部附有樹脂護蓋,金屬不會相互磨損,因此可防止金屬粉末飛散。
・可拔插,門板的拆裝簡單。
・樹脂護蓋的形狀設計在開閉門板時不會干涉到箱體。
・如果發生輕微碰撞等,樹脂護蓋可保護鉸鏈。
・鋁合金製,輕量且設計感優異。
・分為右用和左用。
・也備有考量安裝側加工精度的長孔型。
【用途】
・適合用於半導體製造相關裝置、無塵室、鋁擠型、住宅等設施。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS-HG-CV-65NL
AS-HG-CV-65NR
HG-CV-65NL
HG-CV-65NR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS開啟方向 安裝孔
19天 10左開橢圓孔
19天 10右開橢圓孔
19天 10左開圓孔
19天 10右開圓孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 拔插鉸鏈 長度(mm) 65 用途 標準 / 無塵室
本體材質 鋁合金 寬度(mm) 60 附加功能
安裝方法 螺絲固定 本體表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767