(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

快拆式調整型鉸鏈 HGZ-2035 鋅合金製

微調式鋅合金快拆式鉸鏈

快拆式調整型鉸鏈 HGZ-2035 鋅合金製

可微調整角度,使防水密封膠條能確實密封
無需使用任何工具即可快速且輕鬆裝卸門板

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGZ-2035

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGZ-2035
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 簡易裝卸型 長度(mm) 95
使用環境 標準 本體材質 鋅合金 本體表面處理 塗裝
寬度(mm) 15 附加功能 開啟方向 左右皆可
安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 附外螺牙螺栓

快拆式調整型鉸鏈 HGZ-2035 鋅合金製的型號HGZ-2035頁面。
記載關於型號HGZ-2035之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767