(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

快拆式鉸鏈 HGN-260

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGN-260-1
HGN-260-2
型號數量折扣標準
出貨日
開啟方向
4天 左開
4天 右開

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 標準 長度(mm) 44
使用環境 標準 本體材質 樹脂 本體表面處理
寬度(mm) 58 附加功能 附按壓功能 展開角度 θ(deg) 270
安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 沉頭孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767