(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

重型外露可拆鉸鏈 AS-2410 不鏽鋼製

重型外露可拆鉸鏈 AS-2410 不鏽鋼製

● 重型外露可拆鉸鏈|60公斤高荷重,脫蠟鑄造
● 可快速安裝拆解鉸鏈
● 沙拉孔設計,適用於皿頭/沉頭/埋頭/平頭螺絲
● 轉動軸有樹脂襯套,可抑制金屬粉塵,適用於無塵室之產業

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS-2410
AS-2410W
型號數量折扣標準
出貨日
本體表面處理
5天
5天 亮面拋光

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 簡易裝卸型 長度 L(mm) 65
本體材質 SUS304 寬度 W(mm) 22.7 開啟方向 左右皆可
安裝方式 螺牙固定 建議荷重(kgf / 2pcs) 60 厚度 T(mm) 6

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767