(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・具高剛性,可對應偏荷重
・可旋轉360°並固定於任意角度
・配線可穿過中央的孔
・可藉由附屬的角度限制螺栓來限制旋轉角度
【用途】
・工具機等的操作面板和液晶顯示器等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HG-S50-HR50
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體種類 | 旋轉型 | 長度(mm) | 124 | 本體材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm) | 124 | 附加功能 | 附扭矩功能 | 開啟方向 | 左右皆可 |
開啟角度(deg) | 360 | 安裝方法 | 螺絲固定 | 安裝孔 | 圓孔+內螺牙 |
扭矩(1組)(N・m) | 5.0±20% | 耐荷重(N) | 600 | 特性・用途 | 無對應 |
符合環保 | RoHS對應(10物質) |
高剛性旋轉扭矩鉸鏈 HG-S50-HR50 偏荷重對應型的型號HG-S50-HR50頁面。
記載關於型號HG-S50-HR50之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策