(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 表面安裝型鉸鏈 HG-FH128 附60°、120°定位機構 (型號表)

鉸鏈

LAMP 表面安裝型鉸鏈 HG-FH128 附60°、120°定位機構

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・附有定位機構,可在開啟角度60° 和 120°處暫時固定
・安裝後可往前後、左右方向調整
・附隱藏安裝螺絲的蓋罩
・旋轉部裝有氟樹脂墊圈,旋轉順暢
【用途】
・環境測試設備、理化學設備等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HG-FH128

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HG-FH128
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 128 用途 標準
本體材質 鋅合金 寬度(mm) 128.6 附加功能 附擋塊
安裝方法 螺絲固定 安裝孔 橢圓孔+沉頭孔 門板重量(kg) 40以下(2個)
本體表面處理 鍍沙鎳+透明塗裝

LAMP 表面安裝型鉸鏈 HG-FH128 附60°、120°定位機構的型號HG-FH128頁面。
記載關於型號HG-FH128之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767