(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP玻璃用鉸鏈 外置門板用 GH34-8CR-K

鉸鏈

LAMP玻璃用鉸鏈 外置門板用 GH34-8CR-K

【特長】
・玻璃門板和樹脂門板用的鉸鏈
・另有裝飾板為圓形的GH34-8CR

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GH34-8CR-K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
GH34-8CR-K
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 玻璃用鉸鏈 長度(mm) 38 用途 標準
本體材質 寬度(mm) 37.5 附加功能
開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定 規格 門板寬度:450mm以下、門板高度700mm以下。
安裝孔 平頭孔 門板厚度(mm) 4、5、6 門板重量(kg) 4kg以下/2個
本體表面處理 鍍鉻

LAMP玻璃用鉸鏈 外置門板用 GH34-8CR-K的型號GH34-8CR-K頁面。
記載關於型號GH34-8CR-K之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767