(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 扭矩鉸鏈 HG-TP型

LAMP 扭矩鉸鏈 HG-TP型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・滑動部採用樹脂零件,因此可防止產生金屬粉末
・使用時軸的方向可為水平或垂直
【用途】
・音響設備、FA設備和各種自動設備

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-TP20
HG-TP30
HG-TP45
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度
(mm)
扭矩
(N・m)
4天 10502±25%
4天 10653±25%
4天 10754.5±25%

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 用途 標準 本體材質 不鏽鋼(SUS304)
寬度(mm) 50 附加功能 附扭矩功能 安裝方法 螺絲固定
安裝孔 圓孔 表面處理 托架/底座:滾筒研磨 材料(詳情) 托架/底座:不鏽鋼(SUS304)、軸:不鏽鋼(SUS303)、管塞/墊圈:聚甲醛(POM)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767